Cloud Computing

Cloud Computing

El facilitador de la digitalización

Defina hoy mismo la senda adecuada hacia el futuro: acceda con nosotros al mundo de la digitalización.

Regresar a Productos

Categorías

  • Time Series Data Service
    Time Series Data Service

    Aproveche el potencial prácticamente ilimitado de los servicios en la nube para su automatización.

Buscar en Cloud Computing

Mostrar todos los productos de esta categoría

Cloud Computing es la interconexión inteligente de procesos de negocio, cosas, instalaciones, componentes y personas. Phoenix Contact le ofrece con Proficloud una solución en la nube profesional e integral adaptada a sus necesidades: desde Smart Devices pasando por una plataforma adecuada hasta los Smart Services.

Sus ventajas

  • Fácil acceso al mundo de la digitalización con poco esfuerzo mediante las soluciones de IoT listas para usar de Phoenix Contact
  • Acceso flexible a datos en cualquier momento y en cualquier lugar gracias a los Smart Services de Proficloud
  • Fácil escalabilidad y capacidad de ampliación gracias a los recursos de la tecnología de la información dinámicos que pueden adaptarse rápida e individualmente a sus requisitos en el mercado
  • Comunicación segura entre Smart Devices y Proficloud mediante la encriptación TLS

Smart Services: el motor del crecimiento de la Industria 4.0

Ejemplo de aplicación  

Nuevo potencial de creación de valor con los Smart Devices de Phoenix Contact

Prepárese para la cuarta revolución industrial y abra un nuevo potencial de creación de valor en su empresa con los Smart Devices y Smart Services de Phoenix Contact.

En nuestros Smart Services, el usuario (usted) se sitúa en el centro. Aproveche todo el potencial de sus datos con una interconexión que abarca varios emplazamientos, visualizaciones fáciles de entender y análisis exhaustivos como, por ejemplo, los algoritmos de Machine Learning para el mantenimiento predictivo. Aproveche los ciclos dinámicos de lanzamiento de la plataforma IoT y los Smart Services, que se adaptan, amplían y escalan con agilidad en función de los retos del mercado.

Device Management Service: el estándar para todos los Smart Devices de Phoenix Contact

Gestión y supervisión de Smart Devices a través del Device Management Service  

Device Management Service como estándar para Smart Devices de Phoenix Contact

Gestione y supervise sus Smart Devices de Phoenix Contact con el Device Management Service en cualquier momento y en cualquier lugar. Obtendrá una vista general directa de la información del equipo como placa de características digital, p. ej. el tipo de equipo, el número de serie y la versión de firmware y hardware instalada. Además, podrá controlar continuamente el estado de salud y conexión (State of Health), así como los registros actuales e históricos.

Mantendrá el firmware de su Smart Device siempre actualizado de manera muy sencilla. Así garantizará que se puedan utilizar inmediatamente las últimas características del Smart Device y protegerá además a largo plazo sus máquinas e instalaciones.

ImpulseCheck: sistema de asistencia inteligente para la protección contra sobretensiones

Sistema de asistencia para la protección contra sobretensiones ImpulseCheck  

Mantenimiento predictivo con ImpulseCheck

Monitorice el pulso de su instalación

ImpulseCheck es el primer sistema de asistencia inteligente del mundo para la protección contra sobretensiones en el ámbito de la protección de red. El módulo le permite detectar el estado de salud (SoH) de cada uno de los módulos de protección mediante conexión en la nube al tiempo que le ofrece nuevos servicios digitales.

Benefíciese del mantenimiento predictivo: gracias a la medición en tiempo real de corrientes transitorias y sobretensiones transitorias podrá registrar de forma continua el estado de la instalación y de la protección contra sobretensiones. Podrá conocer la vida útil restante (State of Health) de los módulos de protección, lo que le permitirá planificar los trabajos de mantenimiento.

Con EMpro directamente a la nube, sin pasarela de enlace

Con EMpro directamente a la nube, sin pasarela de enlace  

Acceso a escala mundial a datos de medición y componentes

Acceda desde cualquier parte a los datos de medición y de los componentes sin necesidad de una pasarela de enlace IoT adicional. No necesita una pasarela de enlace IoT para agregar datos, para la traducción entre protocolos de red locales y protocolos IoT ni para la encriptación. La EMpro apta para IoT puede trasladar sus datos directamente y de forma segura a la nube mediante un router.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Descargas