Volver a la vista general

Factoryline Bluetooth EPA –la antena inteligente–

El adaptador de puerto Ethernet Bluetooth FL BT EPA conecta de forma inalámbrica sus módulos de automatización con funcionalidad Ethernet, Safety incluido.

Construcción compacta y robusta

Adaptador de puerto Ethernet Bluetooth FL BT EPA  

Adaptador de puerto Ethernet Factoryline Bluetooth

El concepto de la "antena inteligente" combina un módulo inalámbrico fiable con una antena especial integrada en una carcasa industrial IP65 compacta y robusta que le permite una integración muy sencilla en su aplicación.

  • Desarrollado para entornos industriales adversos
  • Rápido establecimiento de la conexión gracias a Lean-Stack
  • Optimizado para PROFINET y PROFIsafe
  • Creación directa de la comunicación entre dos módulos FL BT EPA con pulsar el botón Mode
  • Uso como cliente en una red Bluetooth
  • Consumo de potencia mínimo
  • Alcance en campo libre de hasta 250 m

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020