Volver a la vista general

EPA 2: la nueva generación de nuestros adaptadores para puertos Ethernet

A mediados de 2017 se dejó de fabricar nuestra generación de módulos inalámbricos EPA y se sustituyó por una nueva generación EPA 2. Además de un nuevo diseño de la carcasa, a partir de ahora también se dispone de un tipo de módulo común para Bluetooth y WLAN. En esta página encontrará información sobre las diferencias entre las dos generaciones así como el correspondiente producto de sustitución de la primera generación EPA.

Vista general de FL EPA

FL EPA generación 1

FL EPA generación 2

FL WLAN EPA (código de artículo 2692791)

WLAN 2.4 GHz

Antena interna

FL EPA 2 (código de artículo 1005955)

WLAN 2.4 GHz y 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 preparado

Antena interna

FL WLAN EPA 5N (código de artículo 2700488)

WLAN 5 GHz

Antena interna

FL EPA 2 (código de artículo 1005955)

WLAN 2.4 GHz y 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 preparado

Antena interna

FL WLAN EPA RSMA (código de artículo 2701169)

WLAN 2.4 GHz y 5 GHz

Conexión de antena RSMA externa

FL EPA 2 RSMA (código de artículo 1005957)

WLAN 2.4 GHz y 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 preparado

Conexión de antena RSMA externa

FL BT EPA MP (código de artículo 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 preparado

Conexión de antena RSMA externa

FL EPA 2 RSMA (código de artículo 1005957)

WLAN 2.4 GHz y 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 preparado

Conexión de antena RSMA externa

FL BT EPA (código de artículo 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 preparado

Antena interna

FL BT EPA 2 (código de artículo 1005869)    

(también puede reemplazarse por FL EPA 2)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 preparado

Antena interna

Comparativa de los datos técnicos

FL EPA generación 1FL EPA generación 2

FL EPA generación 1

FL EPA generación 2

Dimensiones de la carcasa

Ancho: 66 mm, alto: 91 mm, profundidad: 34 mm

Ancho: 67,08 mm, alto: 92,7 mm, profundidad: 33,2 mm

Variantes de producto

Equipos individuales para WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, BluetoothMódulos combinados para WLAN y Bluetooth

Modos operativos WLAN

WLAN client/AdHoc

WLAN client/Micro Access Point (máx. 7 clientes)

Wireless Bridge punto a punto (entre dos FL EPA)

Túnel UDP (capa 2 transparente)

Túnel de capa 2

(no compatible con túnel UDP, generación 1)

Antena

Antena interna, con polarización circular, direccional, 5 dBi

Antena interna, con polarización lineal, OMNI, 0,5 a 2 dBi

Potencia de envío (máxima)

Antena interna

FL WLAN EPA (2,4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 Ghz): 14 dBm EIRP

Antena externa (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm

WLAN 5 GHz: 9 dBm 

Bluetooth

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

Antena interna

WLAN 2.4 GHz: 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP

Antena externa

WLAN 2.4 GHz: 15 dBm

WLAN 5 GHz: 15 dBm

Bluetooth:   

Antena interna: 13 dBm EIRP

Antena externa: 11 dBm

Sensibilidad del receptor (máxima)

WLAN 2,4 GHz: -94 dBm

WLAN 5 Ghz: -87 dBm

Bluetooth : -90 dBm

WLAN 2,4 GHz: -95 dBm

WLAN 5 Ghz: -90 dBm

Bluetooth: -90 dBm

Alcance máximo*

WLAN 2,4 GHz: en exteriores hasta 200 m, en naves hasta 100 m

WLAN 5 GHz: en exteriores hasta 100 m, en naves hasta 50 m

Bluetooth: en exteriores hasta 250 m, en naves hasta 100 m

*El alcance depende mucho de las correspondientes condiciones ambientales. En el caso de los alcances indicados se trata de alcances de trabajo, no de alcances máx. alcanzables. Normalmente, estos son claramente superiores.

En la práctica, los alcances alcanzables de las dos generaciones EPA deberían ser comparables. En aplicaciones individuales, el alcance de trabajo de WLAN EPA 2 en la banda de 2,4 GHz puede ser un poco más corto, contrariamente en la banda de 5 GHz puede ser más amplio.

WLAN 2,4 GHz: en exteriores hasta 200 m, en naves hasta 100 m

WLAN 5 GHz: en exteriores hasta 100 m, en naves hasta 50 m

Bluetooth: en exteriores hasta 250 m, en naves hasta 100 m

*El alcance depende mucho de las correspondientes condiciones ambientales. En el caso de los alcances indicados se trata de alcances de trabajo, no de alcances máx. alcanzables. Normalmente, estos son claramente superiores.

En la práctica, los alcances alcanzables de las dos generaciones EPA deberían ser comparables. En aplicaciones individuales, el alcance de trabajo de WLAN EPA 2 en la banda de 2,4 GHz puede ser un poco más corto, contrariamente en la banda de 5 GHz puede ser más amplio.

Rango de la temperatura de servicio

-30 °C a 65 °C

-30 °C a 65 °C

Índice de protección IP

IP65

IP65

ConexionesM12M12

Fuente de alimentación

9-30 VDC, máx. 1,7 W

9-30 VDC, máx. 1,7 W

Canales WLAN

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36-140 solo modo operativo Client

EPA 2: 36-48 en el modo operativo Access Point

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36-140 solo modo operativo Client

EPA 2: 36-48 en el modo operativo Access Point

Estándar Bluetooth

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 mediante comandos AT (limitado)

BT Security: cifrado en EPA y EPA 2 no compatible

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 mediante comandos AT (limitado)

BT Security: cifrado en EPA y EPA 2 no compatible

Rendimiento

WLAN: máx. 20 MBit/s

Bluetooth: máx. 3 MBit/s

(tiempos de actualización PROFINET comparables, a partir de 16 ms)

WLAN: máx. 20 MBit/s

Bluetooth: máx. 3 MBit/s

(tiempos de actualización PROFINET comparables, a partir de 16 ms)

Comandos AT

Disponible (sintaxis ligeramente modificada mediante la

tecnología inalámbrica combinada) (WLAN/Bluetooth)

Disponible (sintaxis ligeramente modificada mediante la

tecnología inalámbrica combinada) (WLAN/Bluetooth)

Botón Modo

Disponible para configuración sencilla sin PC

Disponible para configuración sencilla sin PC

Protocolos

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, etc.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, etc.

Homologaciones

CE (Europa), FCC (EE.UU., Canadá).

UL Ordinay loc. /Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Canadá)

CE (Europa), FCC (EE.UU., Canadá).

UL Ordinay loc. /Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Canadá)

Indicaciones importantes para el cambio a la segunda generación EPA

Para el cambio de los módulos inalámbricos EPA tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

  • En el modo Wireless Bridge punto a punto, los módulos EPA de la segunda generación no son compatibles con la primera generación EPA. En este modo operativo no es posible un funcionamiento conjunto.
  • Debido a modificaciones en el estándar Bluetooth referentes a los modos de seguridad, los módulos EPA de la segunda generación no son compatibles con los módulos EPA de la primera generación. Esto significa que con la seguridad activada (cifrado) no es posible un funcionamiento conjunto de las dos generaciones EPA en el modo Bluetooth.

Desde aquí accederá a los productos Bluetooth industrial para redes Ethernet.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020