Software personalizado

Software personalizado

Soluciones de software específicas para el cliente

Le asesoramos durante la instalación de su infraestructura de carga individual o interconectada.

Los sistemas de control de carga de Phoenix Contact incluyen interfaces estándar. Por este motivo, pueden utilizarse con los correspondientes módulos de software para la realización de una gestión de la carga, para una guía del usuario intuitiva o para la integración en sistemas de liquidación con OCPP (Open Charge Point Protocol).

Sus ventajas

  • Concepción individual de su infraestructura de carga
  • Módulos de software según IEC 61851 e ISO 15118
  • Integración de su poste de carga en su sistema de gestión gracias a los protocolos de comunicación OCPP y SQL
  • Desarrollado y producido según IATF 16949 e ISO 9001

¡Solicite la solución adaptada a sus necesidades!

¿Tiene una consulta concreta? En ese caso, bastará con enviarnos el formulario de consulta con un breve mensaje para:

  • software para operar sus postes de carga
  • módulos de software para crear y ampliar su programa de aplicación

Le contestaremos inmediatamente para concretar los detalles pendientes. En breve, recibirá una oferta detallada.

Comunicación entre el vehículo y sistemas backend

Los módulos de software permiten la comunicación entre el vehículo y el poste de carga hasta el sistema backend  

Los módulos de software permiten la comunicación entre el vehículo y el poste de carga hasta el sistema backend.

Concepción individual

Le asesoramos durante la concepción de su infraestructura de carga individual:

Módulos de software para Infraestructura de carga semipúblicaInfraestructura de carga pública
Conmutadores de llavex 
Tarjeta RFIDxx
Aplicación de smartphonexx
Sistemas de liquidación x
Sistemas de gestiónxx

Nuestro know-how: funciones

Le asesoramos en la aplicación de los tipos de carga y la comunicación correspondiente:

Tipos de carga AC y DC
ProtocolosOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfacesEthernet, E/S digitales, comunicación serie (RS-485, RS-232)

Nuestro know-how: bibliotecas

Le asesoramos en todos los casos de aplicación con las bibliotecas y bloques de función correspondientes:

Protocolos/interfacesBibliotecasTarea
EM-CP-PPE-Mobility LibComunicación con sistemas de control de carga
EVCC BasicE-Mobility LibComunicación con sistemas de control de carga
OCPPOCPP LibComunicación con sistemas backend
SQLSQL LibraryConexión a bases de datos centralizadas
ModbusModbus LibLectura de valores de energía de equipos de medición
Comunicación serieCOM serieIntegración de lectores RFID

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020