E/S Axioline F

E/S Axioline F

Comunicación rápida y robusta

Transmita señales al armario de control con fiabilidad con las E/S Axioline F.

Regresar a Axioline F: el sistema de E/S en módulos de bloques

Categorías

Buscar en E/S Axioline F

Mostrar todos los productos de esta categoría

Un gran surtido de módulos de E/S con entradas y salidas digitales y analógicas, funciones o para aplicaciones especiales. Con los variados módulos de E/S dispondrá de flexibilidad para diseñar su estación.

Sus ventajas

  • Ahorra espacio en el armario de control gracias a los módulos mixtos compactos
  • Cualquier combinación de módulos de pequeña y baja tensión sin discos de separación para un diseño de la estación sencillo
  • Conexión rápida de sensores y actuadores en las E/S gracias a la Push-in Technology

Axioline F para IEC 61850

Axioline F es la solución de E/S especialmente sencilla para el entorno energético  

IEC 61850 con especial facilidad: con Axioline F

Como sistema de E/S especialmente robusto, Axioline F es ideal para su uso en el entorno energético. El acoplador de bus para IEC 61850 y los módulos de E/S para tensiones nominales elevadas y la rigidez dieléctrica correspondiente hacen que Axioline F cumpla ahora también el estándar IEC 61850. Usted puede beneficiarse en particular del manejo sencillo y de un diseño flexible de la estación.

  • Puesta en servicio sin necesidad de conocimientos específicos de programación gracias a una parametrización sencilla
  • Acceda al producto en línea con flexibilidad y facilidad gracias a la interfaz web
  • Cualquier combinación de módulos de tensión mínima y de baja tensión sin discos de separación
  • Interoperabilidad del sistema de E/S Axioline F con comunicación IEC 61850 a todo el resto de equipos

Axioline F y Axiocontrol

Axioline y Axiocontrol para una solución continua PROFINET o Modbus/TCP  

Axioline y Axiocontrol para una solución continua PROFINET o Modbus/TCP

Simplemente conecte los módulos de E/S a nuestro sistema de control. Consiga con Axiocontrol y Axioline F una solución continua para sus tareas de automatización con PROFINET o Modbus/TCP.

El autómata compacto Axiocontrol AXC 3050 controla de forma fiable y rápida las tareas de automatización de dificultad media a alta. El microsistema de control de la línea Axiocontrol AXC 1050 descarga como dispositivo PROFINET sistemas de control superpuestos PROFINET. Es perfectamente adecuado para controlar las estaciones de E/S descentralizadas y ofrece una alta disponibilidad gracias a su sistema de alimentación ininterrumpida integrada.

Todos los sistemas de control Axiocontrol pueden ampliarse sin problemas con hasta 63 módulos de E/S de la línea Axioline F.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Servicio


Axioline F – PROFINET

Parametrización y diagnóstico

Más información