nuevo
Transferir datos de entrada y salida de forma fiable y rentable: con los sistemas de E/S para el armario de control.
Ya sea para todos los sistemas de bus y redes usuales o con un sistema de control propio, gracias a E/S avanzadas podrá comunicar con rapidez y de forma rentable. Con el variado surtido en el índice de protección IP20 podrá proteger su tráfico de datos y señales de forma fiable y diseñar sus instalaciones para cualquier campo de aplicación. Puede diseñar tanto la velocidad de transmisión como las funciones y la estructura en función de sus requisitos.
Axioline F es el sistema de E/S en construcción modular para el armario de control. Axioline F, abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en distintas construcciones, le permite la máxima flexibilidad.
Con Axioline F podrá transmitir datos en tiempo real desde el nivel de E/S hasta el sistema de control: y ello especialmente sin interferencias y con seguridad CEM. Varios módulos de E/S seguros también permiten la recopilación y emisión de señales de seguridad.
Ahorre tiempo al conectar sensores y actuadores y benefíciese del fácil manejo.
Inline es el todoterreno flexible en construcción de grano fino para el armario de control. A partir de una gran selección de E/S y bornes de función para todos los sistemas de bus de campo y redes Ethernet usuales, podrá crear sus funciones de automatización de forma totalmente personalizada.
Gracias al ancho de construcción estrecho podrá ampliar su estación con el mínimo espacio necesario. Las aplicaciones de seguridad o E/S para zonas Ex también pueden alinearse e integrarse fácilmente.
"$pageName" en