INTERBUS ST

Módulos INTERBUS Smart Terminal

Las bornas de bus de campo inteligentes

La mejor conexión y flexibilidad con INTERBUS

Regresar a Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Categorías

Buscar en INTERBUS ST

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los módulos INTERBUS-ST (Smart Terminal) se aplican con un número de E/S medio hasta alto: de forma descentralizada en la caja de distribución o centralizada en el armario de control podrá conectar sensores y actuadores con INTERBUS.

Sus ventajas

  • Los distintos tipos de conexión aumentan la flexibilidad en la elección del medio de transmisión
  • La electrónica modular intercambiable proporciona un funcionamiento seguro
  • Adaptación a necesidades individuales gracias a la construcción modular y la alineación a voluntad de los módulos

Cableado flexible gracias a la construcción modular

INTERBUS Smart Terminals: las bornas de bus de campo inteligentes  

INTERBUS Smart Terminals: las bornas de bus de campo inteligentes

Conecte sus E/S de forma óptima con INTERBUS. Opcionalmente con la tecnología de conexión D-SUB, MINI-COMBICON o F-SMA.

Los módulos INTERBUS-ST tienen una estructura modular. Es decir:

  • Pueden alinearse a discreción.  
  • Las funciones pueden adaptarse de forma personalizada.
  • Recambio rápido y fácil sin tener que soltar los puntos de embornaje.
  • Los módulos de entrada y salida digitales y analógicos soportan múltiples funciones.

 

Gran disponibilidad mediante la electrónica modular intercambiable

Mantenimiento fácil: recambio sencillo de los módulos  

Mantenimiento fácil: recambio sencillo de los módulos

Los INTERBUS Smart Terminals están formados por dos componentes:

  • el bloque de bornas, en el que están conectadas tensiones de alimentación y la periferia con la tecnología de atornillado o de resorte.
  • la electrónica modular enchufable, que puede cambiarse sin peligro de transposición, sin más ajustes y sin tener que desatornillar la regleta de bornas: muy fácil de mantener.

Trabajar con una clara disposición: con distribución de potencial y rotulación del dispositivo

Distribución de potencial en todos los niveles de potencial  

Distribución de potencial en todos los niveles de potencial

Ahorre tiempo y minimice además las fuentes de error. Trabajar con una clara disposición es un requisito previo para un montaje sin fallos de su instalación.

  • Los sensores y los actuadores pueden someterse a diferentes niveles de potencial dentro de un mismo módulo. En caso necesario, conéctelos cómodamente mediante puentes de inserción.
  • Los puntos de embornaje puede identificarlos de forma personalizada, opcionalmente también con el software de rotulación CMS MARK WIN y una impresora. Además: con el campo de rotulación plegable podrá asignar nombres más largos y significativos a los puntos de embornaje.
  • Rápido análisis de dispositivos y localización de fallos: los LED de color le informan en todo momento sobre el estado de la instalación.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020