Arrancadores de motor híbridos con capacidad de red

Arrancadores de motor híbridos con capacidad de red

Interconectar de forma fácil

Fácil interconexión de arrancadores de motor híbridos con IO-Link, integración mediante la conexión de sistema Interface.

Regresar a Arrancadores de motor

Categorías

Buscar en Arrancadores de motor híbridos con capacidad de red

Mostrar todos los productos de esta categoría

La integración en los sistemas de bus de campo se realiza mediante la conexión del sistema INTERFACE. Las pasarelas de enlace correspondientes están disponibles para los sistemas de bus de campo usuales. Transfiera los datos de proceso de forma sencilla e interconecte de forma rápida los equipos, ya sea con el sistema Interface o con las variantes IO-Link disponibles. Además del ahorro de espacio y cableado, aproveche las ventajas de las funciones de diagnóstico. El enlace individual de los datos de procesos le ayuda a cumplir los requisitos de las aplicaciones, también en lo referente a la digitalización e Industrie 4.0.

Sus ventajas

  • Conexión de bus de campo flexible y sencilla con la pasarela de enlace adecuada
  • Fuente de alimentación de 24 V sencilla de participantes IFS sin esfuerzo de cableado adicional
  • Conexión rápida de otros participantes IFS gracias al concepto encajable de conector de bus para carril
  • Ahorro de tarjetas de E/S (sistema de control) gracias a las 8 entradas digitales y las 4 salidas digitales en la pasarela de enlace

Conexión de bus de campo mediante el sistema Interface (IFS)

Conexión de bus de campo mediante el sistema Interface (IFS)

Los arrancadores de motor híbridos se conectan a PROFINET mediante el EMPNET-GATEWAY-IFS. La conexión se realiza mediante un conector de bus para carril con el que se produce la tensión de alimentación de 24 V y también el accionamiento de los equipos. No se necesitan salidas digitales para el accionamiento de los arrancadores de motor. La desconexión de los motores se realiza mediante entradas Enable con un relé de seguridad o un sistema de control seguro según PL e. El EM-PNET-GATEWAY-IFS posee ocho entradas digitales y cuatro salidas de libre parametrización. Para un diseño modular o descentralizado con el ocupará menos tarjetas de E/S en el sistema de control o también E/S remotas. Conecte para ello p. ej. los interruptores de posición directamente a la pasarela de enlace PROFINET.

Arrancadores de motor híbridos para la interconexión con IO-Link

Arrancadores de motor híbridos para la interconexión con IO-Link

Las nuevas variantes IO-Link interconectables permiten una comunicación continua entre el nivel en campo y el nivel de control, de manera que los datos de proceso pueden transmitirse de forma sencilla. Las ventajas prácticas son: 

  • Uso flexible en el armario de control centralizado, así como en la caja de distribución descentralizada
  • Mayor disponibilidad de la instalación gracias a los intervalos de servicio basados en los datos del proceso
  • Conmutación con poco desgaste mediante la tecnología híbrida

 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020