Volver a la vista general

Protección segura

Controlador de arranque híbrido de motores con protección contra cortocircuitos

Fusible integrado  

Cuatro funciones más el fusible integrado

Los controladores de arranque híbrido de motores CONTACTRON cumplen con el tipo de asignación II según IEC/EN 60947-4-2.

Esto significa protección para personas, máquinas e instalaciones, incluso en caso de cortocircuito. Para continuar el servicio, basta con cambiar los fusibles y el aparato de conmutación volverá a estar listo para funcionar.

Montaje flexible

Montaje sobre carril simétrico  

Flexibilidad gracias al adaptador de montaje

Puede montar el controlador de arranque híbrido de motores de forma flexible con un adaptador de montaje. Esto le aporta muchas ventajas:

  • Montaje sobre carril normalizado o barra colectora de corriente
  • Desconexión segura de salidas de motor
  • Separación segura de la tensión de red –mediante la extracción del aparato de conmutación del adaptador de montaje, con fines de mantenimiento o servicio–

Combinar de forma inteligente

Controlador de arranque híbrido de motores CONTACTRON  

Cableado rápido y en poco espacio

Conecte el controlador de arranque híbrido de motores también con SmartWire-DT™. De esta forma reducirá los trabajos de cableado considerablemente y se beneficiará de armarios de control de clara disposición y compactos.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020