Conectores híbridos

Conectores híbridos de Phoenix Contact

Todo en un solo conector

Con los conectores híbridos podrá transmitir simultáneamente señales, datos y potencia.

Regresar a Conectores circulares

Categorías

Buscar en Conectores híbridos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Phoenix Contact le ofrece un programa de productos de conectores híbridos para interfaces de comunicación y conexiones de motor robustas. De este modo, podrá transmitir datos, señales y potencias en un conector fácilmente y con ahorro de espacio.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y espacio mediante la combinación de señales y potencia en un conector
  • Concepto de instalación completo: gracias a los conectores híbridos M12 y pasamuros adecuados
  • Utilización versátil mediante caja de plástico, con recubrimiento de polvo metálico y metal EMC

Conectores híbridos M12

Conectores híbridos M12  

Conectores híbridos M12

Ahorre tiempo y espacio: con los conectores para dispositivos híbridos M12 podrá entrar datos y potencias con ahorro de espacio en el dispositivo. Y todo ello en una construcción compacta y apta para uso industrial.

  • Hasta 100 MBits/s
  • Corrientes hasta 6 A

Conectores híbridos M23

Conectores híbridos M23  

Conectores híbridos M23

Transmita con los conectores circulares señales, datos y potencias en un solo conector: y ello en la construcción M23 compacta y robusta.

  • 30 A/850 V DC y/o 630 V AC
  • Contactos: 4x señal, 4x potencia, 4x datos
    o 4x potencia, 8x señal

 

Conectores híbridos M40

Conectores híbridos M40  

Conectores híbridos M40

Gracias a su robusta construcción, los conectores híbridos en el tamaño M40 son adecuados sobre todo para servoaccionamientos o aplicaciones Daisy Chain (conexión en cadena). Gracias a los distintos elementos de conexión para datos así como a las codificaciones mecánicas puede transferir de forma segura señales, datos y potencia con un solo conector.

  • Corrientes hasta 70 A

  • Tensiones hasta 630 V AC/850 V DC

  • Secciones de conexión hasta 16 mm²

  • Contactos: 4 x señales, 4 x datos (pueden cambiarse por
    4x señales), 4 x potencia + PE

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Conectores híbridos en M23/M40

Transmitir señales, datos y potencia en un conector.

Configurador

Configure sus conectores junto con el cable preconfeccionado adecuado para su aplicación.

Conectores para datos
Cables y líneas