Relés de seguridad muy compactos

Relés de seguridad muy compactos desde 6 mm

Seguridad a partir de 6 mm

El tamaño redefinido: los relés de seguridad muy compactos ofrecen toda la potencia en un ancho de construcción mínimo.

Regresar a Relés de seguridad

Categorías

Buscar en Relés de seguridad muy compactos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los PSRmini son los relés de seguridad más estrechos del mercado. En tan solo 6 y 12 mm le ofrecemos una seguridad probada con contactos de conducción forzada. La estructura adaptada al tipo de aplicación a través de una ruta de liberación garantiza la máxima flexibilidad en su aplicación: sin limitación de potencia.

Sus ventajas

  • Ahorre hasta un 70 % de espacio sin limitación de potencia gracias a la tecnología de relés de desarrollo propio
  • Máxima seguridad y disponibilidad gracias a contactos de conducción forzada
  • Optimización de la relación de costes y beneficios en la construcción de aplicaciones a partir de una ruta de autorización
  • Mayor campo de aplicación gracias a una gama extensa de productos con compatibilidad con todo tipo de emisores de señales
  • Homologaciones para todos los mercados globales
  • Los relés de seguridad PSRmini forman parte del sistema COMPLETE line

Soluciones modulares para la construcción de máquinas

Aplicación para armarios de control PSRmini  

Funciones de seguridad en condiciones de espacio óptimas

Como constructor de maquinaria, conoce la dinámica y los requerimientos de su mercado. Entre ellos la tecnología de seguridad, pues desempeña un papel cada vez más importante. Las normas y las directivas tienen una relevancia central.

Con PSRmini le ofrecemos la posibilidad de crear nuevos conceptos de seguridad que le aportarán muchas ventajas:

  • Optimización del espacio en su armario de control
  • Alta disponibilidad y compatibilidad de los componentes de la instalación
  • Gran cantidad de homologaciones para los mercados globales

Tecnología de relés de Phoenix Contact

Tecnología de relés de Phoenix Contact  

relé elemental con contactos de conducción forzada

La pieza clave de los relés de seguridad es nuestro relé elemental de desarrollo propio con contactos de conducción forzada. La innovadora tecnología de relés de Phoenix Contact ofrece la máxima seguridad y convence con sus numerosos detalles tecnológicos:

  • elevadas capacidades de conmutación hasta 6 A
  • máxima disponibilidad gracias al contacto doble de diagnóstico

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Tecnología de relés de PHOENIX CONTACT

Capacidad de potencia extrema con un ancho de construcción mínimo.

Más información