Relés de acoplamiento seguros muy compactos

Relés de acoplamiento seguros muy compactos

Nuevo estándar para la industria de procesos

Relés de acoplamiento seguros muy compactos para la separación galvánica y la adaptación de potencia.

Regresar a Relés de acoplamiento seguros

Categorías

Buscar en Relés de acoplamiento seguros muy compactos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los PSRmini son los relés de acoplamiento más estrechos del mercado. Amplifique señales digitales y proteja su sistema mediante separación galvánica. Los contactos de conducción forzada permiten un diagnóstico sencillo y rápido. Esto garantiza tiempos breves de parada durante las fases planificadas de mantenimiento.

Sus ventajas

  • Ahorre hasta un 70 % de espacio sin limitación de potencia gracias a la nueva tecnología de relés de desarrollo propio
  • Prueba de resistencia rápida y segura a través de contactos de conducción forzada
  • Instalación hasta en la zona Ex 2 gracias a un amplio paquete de homologaciones
  • Puesta en servicio rápida y sin errores mediante los sistemas de cableado

Relés de acoplamiento muy compactos PSRmini para la industria de procesos

Aplicación para armarios de control PSRmini con Termination Carrier  

En combinación con los PSRmini, el Termination Carrier le ofrece una densidad de empaquetado única en el armario de control

Usted, como especialista en la industria de procesos, considera la integridad y fiabilidad los principales requisitos para sus sistemas y componentes. 

Es por ello que queremos presentarle nuestros relés de acoplamiento seguros muy compactos para la separación galvánica y la adaptación de potencia:

adaptados a los sistemas de control de procesos relevantes y a las necesidades específicas de su sector, le ofrecemos módulos de acoplamiento con certificación de nivel de integridad de seguridad (SIL) para aplicaciones de paro de emergencia y de gas y fuego.

Tecnología de relés de Phoenix Contact

Tecnología de relés de Phoenix Contact  

relé elemental con contactos de conducción forzada

La pieza clave de los relés de seguridad es nuestro relé elemental de desarrollo propio con contactos de conducción forzada. La innovadora tecnología de relés de Phoenix Contact ofrece la máxima seguridad y convence con sus numerosos detalles tecnológicos:

  • elevadas capacidades de conmutación hasta 6 A
  • máxima disponibilidad gracias al contacto doble de diagnóstico

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Tecnología de relés de PHOENIX CONTACT

Capacidad de potencia extrema con un ancho de construcción mínimo.

Más información