Volver a la vista general

Conmutación de potencias pequeñas

Aplicación

Medidor de nivel de llenado  

Los sensores registran el nivel de llenado

Las potencias pequeñas deben procesarse sobre todo en las aplicaciones donde deban transmitirse señales a las entradas del control. En este caso, puede tratarse por ejemplo de sensores de aproximación o sensores de nivel de llenado que se utilizan como emisores de señales en procesos automatizados.

Planteamiento del problema
Al registrar señales de sensores para la transmisión al sistema de control se conmutan cargas débiles. En este caso, la corriente de conmutación en el circuito de salida es de tan solo unos pocos miliamperios.

Mediante la atmósfera del entorno se forman capas de óxido y sulfuros en los contactos. Estas capas proporcionan una elevada resistencia de contacto. En caso de corrientes de conmutación más elevadas, estas capas son destruidas por los arcos voltaicos que se forman de manera que siempre es posible una conmutación fiable. Sin embargo, en caso de cargas débiles la corriente de conmutación no es suficiente para generar un arco voltaico. Por este motivo, tras cierto tiempo ya no es posible llevar a cabo una conmutación fiable.

Solución

Gráfico de aplicación: registro de señales y transferencia al sistema de control  

Registro de señales y transferencia al sistema de control

Para estos campos de aplicación se utilizan relés con contactos dorados. El oro es un elemento inerte. Por ejemplo, no se produce ninguna combinación con partículas de azufre del aire del entorno de manera que no se forma ninguna capa de sulfuro. De ahí que con los contactos dorados siempre se logre una resistencia de contacto baja constante. Debido a estas propiedades, pueden conmutarse cargas débiles de forma fiable.
 
Sus ventajas

  • Procesos de conmutación fiables mediante contactos de relé dorados
  • Tecnología de conexión fácil opcional: independientemente de si es tecnología de conexión por tornillo, resorte o push in
  • Distribución de potencial que ahorra tiempo con puentes enchufables

Producto
Phoenix Contact ofrece módulos de relé con contactos dorados. Estos se identifican con el anexo AU en la denominación del artículo.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020