Volver a la vista general

Explicación de la denominación de producto para artículos de la serie MINI Analog Pro

La denominación que se encuentra en el producto ofrece, entre otras cosas, información sobre el funcionamiento, la alimentación y la tecnología de conexión de los equipos.
El siguiente ejemplo muestra cómo puede desglosar la denominación.

Amplificadores de separación de 3 vías

Ejemplo de la estructura de la denominación del producto para artículos de la serie MINI Analog Pro

En el ejemplo del amplificador de separación de 3 vías MINI MCR-2-UI-UI-PT le mostramos cómo puede descifrar cada segmento de la denominación del producto:

DescripciónDenominaciónExplicación
LíneaMINI MCRAmplificador de separación muy compacto, ancho de construcción 6,2 mm
Función2con tecnología de conexión enchufable y medición de corriente durante el servicio
Complemento 1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
SPS
Repeater power supply smart
Repeater power supply
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
Fuente de corriente/tensión constante
Alimentación de sensor
EntradaUI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
Entrada de corriente o tensión
Entrada de tensión
Entrada de corriente
Señales de termoelemento
Interruptor o detector de proximidad NAMUR
Termómetro de resistencia y sensores RTD
Señal de entrada 0 ... 20 mA
Señal de entrada 4 ... 20 mA
Potenciómetro (resistencia)
Termómetro de resistencia y termopares, mV
Entrada de frecuencia
SalidaUI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
Salida de tensión o corriente
Salida de corriente
Salida de tensión
Dos salidas de corriente
Frecuencia, señal de salida de modulación de amplitud de pulsos
Salida de conmutador de relé
Contacto de relé NC
Señal de salida 0 ... 20 mA
Señal de salida 4 ... 20 mA
Salida de tensión o corriente y contacto NA
Dos contactos NA
Frecuencia, señal de salida de modulación de amplitud de pulsos y contacto NA
Dos salidas de tensión y corriente
AlimentaciónILP
OLP
Alimentación en bucle en entrada
Alimentación en bucle en salida
Complemento 20
4
Señal de corriente 0 ... 20 mA
Señal de corriente 4 ... 20 mA
Conexión


PT

Conexión por tornillo
Push-in Technology

Configuración
NC
C
no configurado, configuración estándar
no configurado, configuración estándar
configuración según pedido, modificable
 
Complemento 30
4
Señal de corriente 0 ... 20 mA
Señal de corriente 4 ... 20 mA

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición