Bornas de alta potencia

Bornas de alta potencia

El cableado de potencia sencillo

Cablee grandes secciones de cable de hasta 185 mm² con seguridad y rapidez

Regresar a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornas de alta potencia

Mostrar todos los productos de esta categoría

Dotadas de la nueva tecnología de conexión Power Turn, las bornas de resorte de alta potencia PTPOWER le ofrecen la opción de conexión más rápida y fácil disponible actualmente para cablear conductores grandes. Establezca el contacto de conductores de hasta 185 mm² y 1500 V IEC/1000 V UL girando la palanca de mando.

Sus ventajas

  • Conexión sencilla mediante la tecnología Power-Turn
  • Toma de tensión sencilla mediante las bornas opcionales encajables
  • Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables o peines puenteadores
  • Posibilidades de prueba y rotulación universales
  • Montaje flexible mediante variantes de carril DIN o de montaje directo
  • Menos costes de montaje y de logística gracias las bornas premontadas
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema CLIPLINE complete homogéneos

Tecnología de conexión Power Turn

Tecnología de conexión Power Turn  

Tecnología de conexión Power Turn

Con la tecnología de conexión por resorte Power Turn patentada se pueden conectar conductores grandes con un destornillador estándar y un movimiento de palanca con facilidad y rapidez.
Hasta tres resortes de compresión de acero para resortes de alta calidad en combinación con la base prismática de la parte activa de la borna proporcionan una conexión de conductores estable, duradera y resistente a las vibraciones.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Bornes de alta corriente PTPOWER

Para el cableado de cables grandes.