HMIs para aplicaciones marítimas

HMIs para aplicaciones marítimas

Seguridad en alta mar

Adaptado específicamente para los requisitos de navegación – a prueba de golpes, impermeable y regulable.

Regresar a HMIs y PCs industriales

Categorías

Buscar en HMIs para aplicaciones marítimas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para el uso exigente en embarcaciones, Phoenix Contact ofrece dispositivos de mando y visualización robustos. Las HMIs y los PCs industriales para aplicaciones marítimas se han probado de forma especial y homologado para la construcción de embarcaciones.

Sus ventajas

  • Calidad comprobada: certificada según GL, LR, BV, DNV, ABS, KR y EN 60945
  • Ideales para el uso en puentes, ya que se pueden regular al 100 %
  • Ahorro de costes para equipos de señales acústicos con zumbador integrado (85 db)
  • Comunicación flexible mediante distintos drivers, también para sistemas de terceros
  • También legible con radiación solar directa gracias a la tecnología táctil GFG con revestimiento antirreflectante

Requisitos exigidos al transporte naval

Logotipos de los certificadores navales  

Certificadas para aplicaciones marítimas

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL) y Lloyd´s Register (LR) son los certificadores navales más importantes del mundo. Sus certificados navales confirman que los armadores han hecho todo lo posible para proteger a las personas y el medio ambiente frente a los peligros del transporte marítimo. Además, nuestras HMIs y nuestros PCs industriales marítimos cumplen la norma DIN EN 60945 para los equipos de navegación y comunicación inalámbrica así como para los sistemas de comunicación inalámbrica para el transporte naval.

Distancia de protección a la brújula

Las HMIs y los PCs industriales marítimos de Phoenix Contact han sido probados por el Ministerio de transporte marítimo e hidrografía. Poseen el certificado sobre la medición de las distancias de protección de la brújula de regulación magnética y de control magnético según ISO R 694 y DIN EN 60945 párrafo 11.2.

HMI marítima  

Equipados con funciones para el transporte naval

Placas frontales negras, regulación y señal de advertencia acústica

La interfaz de usuario del equipo debe poder utilizarse con una radiación solar elevada. La placa frontal de aluminio anodizado negro absorbe la luz que se irradia y evita los reflejos.

Para un funcionamiento sin reflejos, los equipos pueden atenuarse mediante teclas directas en la parte delantera negra hasta un 100 %. Sobre todo en los desplazamientos nocturnos, de este modo se mejora la percepción.

En situaciones críticas, las alarmas suelen señalizarse mediante una bocina. Por este motivo, en nuestros equipos marítimos se ha integrado una señal de advertencia acústica.

Salida libre de potencial  

Posibilidad de conexión para actuador externo

Salida libre de potencial

Mediante la salida libre de potencial se ofrecen posibilidades de conexión adicionales, p. ej. para un transmisor de señales externo. De este modo, puede conectar directamente la periferia sin tener que incluir el control, módulos de E/S y relés entre el dispositivo de mando y el transmisor de señales. Esto ahorra trabajo de cableado y costes.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020