HMIs y PCs industriales para condiciones ambientales adversas

HMIs y PCs industriales para condiciones ambientales adversas

Diseñados para exteriores

HMIs y PCs industriales robustos, resistentes frente a las influencias ambientales adversas y los productos químicos.

Regresar a HMIs y PCs industriales

Categorías

Buscar en HMIs y PCs industriales para condiciones ambientales adversas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros PCs industriales y HMIs Rugged se han diseñado para influencias meteorológicas constantes. Gracias a la parte frontal con protección IP67 y al rango de temperatura ampliado podrá utilizar estos equipos p. ej. en postes de carga u otras aplicaciones con condiciones ambientales adversas como instalaciones de tratamiento de aguas.

Sus ventajas

  • Perfectos para aplicaciones exteriores gracias a la pantalla legible con luz solar y materiales resistentes a la intemperie
  • Manejo sencillo también con guantes de trabajo
  • Resistentes frente a radiaciones UV e IR así como frente a influencias meteorológicas como niebla salina o termitas
  • Resistentes frente a productos químicos como productos de limpieza agresivos o anticongelantes para aviones
  • Uso en entornos extremos mediante un rango de temperatura ampliado de -40 °C a +70 °C

Desarrollados para aplicaciones en entornos adversos

Equipo con parte frontal en IP67  

Manejables también con guantes

En el uso práctico, las HMIs y los PCs industriales convencen por su manejo y mantenimiento fáciles para el usuario así como un prolongado runtime. La base para ello la constituyen las propiedades del equipo orientadas especialmente a requisitos exteriores.

  • No importa cuáles sean las condiciones ambientales de su instalación, la parte frontal en IP67 ofrece protección fiable permanente.
  • Operación y monitorización ahora más rápidas y sencillas. Todos los equipos Rugged también pueden accionarse con guantes.

Tecnología de pantalla innovadora

HMI con pantalla apta para luz solar  

Buena legibilidad a pesar de la luz solar

Utilice sus equipos también con radiación solar directa. Gracias a Optical Bonding, las pantallas de las HMIs para exteriores y PCs industriales pueden leerse sin problemas en cualquier momento. Además, disponen de un revestimiento antirreflejante (AR Coating) y por tanto también pueden leerse correctamente con luz solar deslumbrante. Un filtro UV e IR incorporado proporciona una larga duración de las HMIs y los PCs industriales.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020