HMI

HMI

Gran variedad de conceptos de operación

Aquí encontrará el equipo de mando adecuado conforme a sus requisitos de hardware y software – flexible, fiable y de alta calidad.

Regresar a HMI y PC industriales

Categorías

Adapte de manera óptima su concepto de operación a su máquina o instalación. Pues automatizar de forma rentable también significa entradas y supervisión eficientes. Usted mismo determina las características de los equipos HMI de Phoenix Contact: – directamente in situ, centralizados en el puesto de control, especialmente eficientes o multifuncionales.

Sus ventajas

  • Fácilmente escalables, pues la versión de software es idéntica para todas las variantes y clases de potencia
  • Sencillas de manejar gracias al hardware preconfigurado y al software preinstalado
  • Conexión flexible de sistemas de control gracias al driver preinstalado
  • Eficiente control multipuesto mediante la arquitectura cliente-servidor y la conexión a Internet
  • Robustas y duraderas gracias a la parte frontal de aluminio
  • Extensa gama de prestaciones para soluciones diseñadas a medida
  • Las HMI forman parte del sistema COMPLETE line

En tres pasos hasta la solución HMI perfecta

Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita una visualización adecuada. Y los requisitos de la visualización determinan la elección del equipo HMI más adecuado. Hallará la solución perfecta si lleva a cabo los tres pasos siguientes:

Proceso de selección de HMI  

Encuentre el equipo HMI adecuado en tres pasos

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020