Cajas portátiles HCS

Cajas portátiles HCS para equipos terminales portátiles

Protección para equipos portátiles

Protección fiable para su electrónica en el uso móvil.

Regresar a Cajas de campo

Categorías

Buscar en Cajas portátiles HCS

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas portátiles ergonómicas de la serie HCS son ideales para equipos de mando portátiles de la técnica de medición y comprobación así como para escáneres o equipos de identificación. Las cajas de campo de plástico ABS estable pueden utilizarse en la logística y la distribución, la tecnología de vehículos y de procesos.

Sus ventajas

  • Integración sencilla de teclados de membrana precisos, también disponibles conforme a especificaciones personalizadas
  • Variantes estándar para distintas interfaces de equipo
  • Integración sencilla de pantallas
  • Diseño flexible de equipos gracias a la forma de la caja escalonada o recta

Diseño de la caja modular

Diseño de la caja modular  

Diseño de la caja modular

Las cajas de campo de la serie HCS son modulares y permiten diferentes construcciones gracias a diseños prácticos de equipos.

  • Tamaños de construcción Micro, Mini, Mini-P, Medium y Maxi
  • Construcción recta y escalonada
  • Versiones con y sin abertura de caja para elementos de mando

 

Elevada diversidad de aplicaciones

Elevada diversidad de aplicaciones  

Elevada diversidad de aplicaciones

Las cajas IP54 de la serie HCS se han concebido para un rango de temperatura de -20 °C a +50 °C y son ideales para equipos de mando con pantallas o teclados de membrana.

  • Material: plástico ABS resistente a los impactos
  • Color: gris claro (RAL 7035)

Diseños inconfundibles de equipos

Diseños inconfundibles de equipos  

Diseños inconfundibles de equipos

Las aberturas de caja específicas para el cliente y las impresiones personalizadas permiten realizar diseños inconfundibles de los equipos para requisitos especiales o para lograr un elevado valor de reconocimiento.

  • Aberturas de caja según las especificaciones del cliente
  • Rotulación personalizada por láser, tampografía o serigrafía

Teclados de membrana fácilmente integrables

Teclados de membrana de fácil integración  

Teclados de membrana de fácil integración

Los teclados de membrana a medida de Phoenix Contact se pueden integrar con facilidad en la caja HCS.

  • Integración sencilla y rápida de teclados de membrana en la técnica de mando de plata
  • Distintos tamaños y colores para diseños de equipos personalizados
  • Diseños específicos para el cliente bajo demanda

Pantallas robustas

Pantallas de integración sencilla  

Pantallas de integración sencilla

Las pantallas para cajas para electrónica permiten soluciones de visualización adaptadas a la función en diagonales de pantalla de 2,4 a 4,6 pulgadas. Pueden utilizarse en aplicaciones para cajas para electrónica tanto móviles como fijas.

  • Pantallas LCD de gran contraste
  • Integración sencilla y con ahorro de tiempo en la caja para electrónica
  • Posibilidad de uso en rangos de temperatura de -20 °C a 70 °C
  • Pantallas táctiles disponibles bajo demanda

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas