Conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas

Conceptos de solución a medida

Conceptos de solución a medida

Rápida instalación y puesta en servicio así como elevada disponibilidad de instalaciones fotovoltaicas.

Regresar a Gestión de parques fotovoltaicos

Categorías

Buscar en Conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas

Mostrar todos los productos de esta categoría

En regiones con distintas condiciones climáticas, las instalaciones fotovoltaicas deben alcanzar la máxima disponibilidad y potencia. En este caso, como factores importantes cabe citar la recopilación y la distribución de corrientes de string, la protección de módulos individuales frente a daños debidos a rayos y sobretensiones y el control de la potencia de la instalación.

Sus ventajas

  • Análisis y asesoramiento orientados a la aplicación
  • Posicionamiento óptimo de la protección contra sobretensiones
  • Uso de las mejores tecnologías de conexión y componentes adecuados
  • Servicio duradero y sin fallos gracias a múltiples soluciones probadas
  • A medida para todos los requisitos del cliente

Cajas de conexiones para generadores con fusible de string externo

Caja de conexiones para generadores (CCG) con fusible de string fuera de la caja de distribución  

La caja de conexiones para generadores con fusible de string externo

Las cajas de conexiones para generadores con fusible de string fuera de la caja de distribución destacan por su construcción compacta y un ámbito de uso flexible. Gracias a la colocación en el exterior se reduce considerablemente la carga térmica de los componentes internos, puesto que los fusibles pueden emitir su calor residual de forma óptima al entorno.

Cajas de conexiones para generadores con fusible de string externo

Caja de conexiones para generadores (CCG) con fusible de string estándar  

Cajas de conexiones para generadores preconfeccionadas con fusible de string estándar

Con las cajas de conexiones para generadores de Phoenix Contact podrá controlar de forma fiable el estado de su instalación fotovoltaica. Las soluciones con fusible de string estándar ofrecen un diseño del armario de control con optimización de la temperatura, con lo que se excluye la posibilidad de un fallo de componentes importantes, p. ej. sistemas de monitorización, debido a sobrecarga térmica.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020