Cables de fibra óptica

Transmisión segura frente a interferencias y libre de potencial

Conexión segura frente a interferencias y libre de potencial

En nuestra gama de productos, encontrará cables para cualquier tipo de fibra óptica. Seleccione el cableado correcto entre nuestra amplia variedad de tipos de cables de fibra óptica y establezca la conexión a su medida.

Regresar a Cables y líneas

Categorías

Buscar en Cables de fibra óptica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ofrecemos una elevada velocidad de transmisión, propiedades de atenuación óptimas y seguridad contra influencias electromagnéticas. Es por ello que los cables de fibra óptica de Phoenix Contact pertenecen al moderno estándar industrial. En el material por metros y los cables para fibra óptica confeccionados puede elegir entre los tipos POF, PCF y GOF con diámetros interiores de 50 µm y 62,5 µm (multimodo) y 9 µm (monomodo). En Phoenix Contact, contamos con el cable de fibra óptica adecuado para cada una de las necesidades que pueda tener en su instalación.

Sus ventajas con nuestros cables de fibra óptica

  • Ofrecemos un amplio programa de productos con todos los tipos de cables de fibra óptica usuales, como el material por metros o los materiales confeccionados
  • Confección rápida en el campo con herramientas profesionales
  • Contamos con un amplio programa de productos para todas las redes y buses de campo usuales, entre otros cables de Ethernet

Cables de fibra óptica confeccionados

Cables confeccionados  

Cables confeccionados

Realice soluciones de transmisión de datos flexibles y universales. La base de ello, es nuestro amplio programa de conexiones de cables de fibra óptica estandarizados. Entre nuestros productos se encuentran:

  • Conectores LC-Duplex compactos
  • SC-RJ con tecnología Push-Pull para POF, PCF y GOF
  • Conectores FSMA y ST establecidos

 

Material por metros

Material por metros  

Material por metros

Los cables para la conexión de fibra óptica y los sistemas enchufables de Phoenix Contact ofrecen soluciones para distintos campos de aplicación como: la automatización industrial, centros de cálculo, cableado de edificios o cableado de Ethernet. Entre otros productos, también disponemos de los siguientes cables para fibra óptica por metros:

  • Polymer Optical Fiber (POF) hasta máximo 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) hasta máximo 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodo hasta 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) monomodo hasta 40 GBit/s

 

Herramientas y accesorios para cables de fibra óptica

Herramientas y accesorios  

Herramientas y accesorios

Confeccione cables para fibra óptica directamente en el campo. Las herramientas de confección de Phoenix Contact permiten conexiones de cables de fibra óptica seguras para los procesos en el mínimo tiempo necesario. Entre nuestros productos, le ofrecemos los siguientes accesorios para facilitar la conexión de sus cables de fibra óptica:

  • Herramientas para todos los tipos de cables de fibra óptica
  • Sin pegar ni pulir gracias al empalme mecánico
  • Juegos de herramientas con accesorios prácticos

 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020