Extensores y repetidores

Extensores y repetidores

Mayor rendimiento para sus redes de bus de campo

Regresar a Comunicación de bus de campo

Categorías

Buscar en Extensores y repetidores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los extensores de Phoenix Contact aumentará el alcance de su red más allá del correspondiente estándar de bus de campo. Los repetidores permiten una segmentación y amplían así los alcances y el número de participantes. Con los extensores y los repetidores podrá ampliar su red de bus de campo y aumentará el rendimiento.

Sus ventajas

  • Aumento de la potencia mediante aumento del alcance y segmentación
  • Utilice los conductores de dos hilos que desee para aumentar el alcance con los extensores
  • Expansión de la red a voluntad mediante el tratamiento de señales con los repetidores

Extensores PROFIBUS para la transmisión mediante conductor de cobre hasta 20 km

Extensores PROFIBUS con logotipo  

Extensores PROFIBUS

Con el extensor PROFIBUS alcanzará participantes PROFIBUS alejados mediante conductores de cobre antiguos. De este modo, son posibles tasas de datos hasta 1,5 MBit/s a distancias de hasta 1,5 km sin cable especial.

Dos puertos DSL por equipo permiten el fácil diseño de estructuras redundantes punto a punto o de líneas.

Además, mediante el conector de bus para carril es posible un servicio mixto entre el conductor de cobre y de fibra óptica.

Y no menos importante: la alimentación mediante cable USB permite la configuración de equipos sin fuente de alimentación de 24 V externa.

Extensores serie: ampliar redes RS-232, RS-422 y RS-485

Aplicaciones módem SHDSL  

Extensores serie

El extensor serie industrial permite para interfaces serie RS-232, RS-422 y RS-485 un aumento del alcance más allá del estándar serie. Para ello no se precisa ningún cable especial, ya que puede utilizarse cualquier conductor de 2 hilos.

Las estructuras punto a punto, de líneas y en estrella pueden realizarse en conductores de 2 y 4 hilos.

De este modo, en cables propios de la empresa disponibles pueden crearse redes rentables. Son adecuados p. ej. los cables telefónicos obsoletos o cables de bus de campo que ya no se utilizan.

Repetidores de bus de campo: ampliar mediante segmentación

Repetidores de bus de campo  

Repetidores de bus de campo

Con los repetidores de Phoenix Contact podrá ampliar espacialmente su red independientemente de la tasa de datos. La cantidad de participantes también se puede ampliar a través de la segmentación con repetidores. Según los requisitos, puede aumentar los alcances, transmitir con seguridad CEM, ampliar o distribuir canales. El concepto modular permite combinaciones a voluntad de canales de cobre y de fibra óptica.

  • Mediante el Bit Retiming integrado con tratamiento de señales los repetidores pueden conectarse en cascada con facilidad
  • El Bit Oversampling integrado permite generar telegramas sin interferencias
  • La detección Start Delimiter detecta telegramas PROFIBUS destruidos sin efecto de rebote y los filtra de la red

Terminación activa para redes PROFIBUS y RS-485

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Terminación activa con PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Terminación activa de redes PROFIBUS y RS-485: con el PSI-TERMINATOR-PB-TBUS no es ningún problema.

Esto le aporta claras ventajas:

  • Comunicación de bus sin interferencias mediante una terminación activa permanente. De este modo, los participantes de bus pueden acoplarse y desacoplarse durante el funcionamiento
  • Interfaz de programación fija en la red
  • Fuente de alimentación redundante
  • Distribución de paso de la tensión de alimentación mediante conectores de bus para carril para el funcionamiento combinado

Los equipos activos de programación y diagnóstico le proporcionan tensión a través de la conexión D-SUB. También puede utilizar el equipo como interfaz de servicio definida dentro de un sistema bus.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio