Carcasas de acero inoxidable Ex

Carcasas vacías Ex de acero inoxidable

Diseñadas con precisión para la zona Ex

Con las carcasas Ex de acero inoxidable CLIPSAFE obtendrá una solución personalizada para el armario de control para la zona Ex: rápida y de una sola mano.

Regresar a Cajas de conexión y carcasas vacías

Categorías

Buscar en Carcasas de acero inoxidable Ex

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las carcasas de acero inoxidable CLIPSAFE ofrecen una amplia protección para las aplicaciones en entornos industriales y áreas de la tecnología de procesos. El programa abarca carcasas normalizadas con tamaños de hasta 1000 x 1000 x 300 mm. Puede solicitar toda la gama de productos de carcasas vacías CLIPSAFE ya preparadas y equipadas. Para el uso en zonas Ex suministramos las cajas de conexión con la homologación correspondiente para equipos según ATEX e IECEx.

Sus ventajas

  • Innovador programa de productos de 140 carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de conexión individuales
  • Uso seguro en condiciones extremas gracias a una carcasa de hasta un grosor de 2 mm de acero inoxidable AISI 316L/1.4404 (V4A) y AISI 304/1.4301 (V2A)
  • Uso seguro en el exterior mediante IP66 según EN 60529 y NEMA 4X según NEMA 250
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a las cajas de conexión ya equipadas
  • Equipamiento individual gracias al amplio programa de bornas para carril con homologación Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Se puede equipar con componentes de control e interfaz a petición del cliente
  • Asesoramiento al cliente profesional y tiempos de entrega cortos mediante una red de distribución mundial

Oferta de carcasas vacías preparadas

Utilice nuestro cómodo formulario para solicitar ofertas de soluciones de carcasas individuales. Aquí puede describir de forma sencilla sus requisitos y prepararemos un presupuesto según estos datos.

En pocos pasos elaborará su solicitud de soluciones:

  • basada en un archivo PROJECT complete
  • basada en un dibujo o
  • basada en sus datos específicos.

En pocos pasos elaborará su solicitud de soluciones:

Cajas de conexión Ex de acero inoxidable CLIPSAFE

La solución CLIPSAFE adecuada para cada aplicación  

La solución CLIPSAFE adecuada para cada aplicación

Para solicitar su solución individual de cajas de conexión, utilice el formulario de solicitud en la categoría "Solicitar cajas de conexión"

Aquí puede describir de forma sencilla sus requisitos y prepararemos un presupuesto según estos datos.

Prensaestopas para la zona Ex

Prensaestopas para la zona Ex  

Prensaestopas para la zona Ex

Tiene a su disposición versiones para cables armados y no armados en los tipos de protección envolvente antideflagrante (tipo "d"), seguridad elevada (tipo "e") y seguridad frente a vapor (tipo "nR"). Las conexiones por tornillo se han homologado según las normas internacionales (ATEX, IECEx, UL, GHOST) y ofrecen los índices de protección IP66/IP67 e IP68.

Los prensaestopas de plástico poseen las homologaciones Ex e/Ex i y cumplen las directivas ATEX e IECEx.

Todas las conexiones: un sistema

Todas las tecnologías de conexión se pueden combinar libremente  

Todas las tecnologías de conexión se pueden combinar libremente

El sistema de bornas para carril CLIPLINE complete de Phoenix Contact es único: le ofrece la posibilidad de elegir libremente la tecnología de conexión.

Encontrará información detallada y hoja de características con instrucciones de instalación para bornas para carril en la zona Ex en la sección de productos de las bornas para carril, en el área de descarga de los productos con homologación Ex.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020