Volver a la vista general

Sus ventajas vistas de forma detallada

Máxima protección contra explosiones para todas las zonas Ex y grupos de gas

Homologaciones Ex e IECEx

Los amplificadores de separación MACX Analog Ex se han homologado según las normas válidas.

Todos los amplificadores de separación MACX Analog Ex se han homologado según las normas ATEX o IECEx válidas:

  • [Ex ia]: para circuitos de corriente con seguridad intrínseca hasta en la zona Ex 0 y la zona Ex 20
  • Ex n: para la instalación de los dispositivos en la zona Ex 2

Además, están disponibles las homologaciones nacionales correspondientes como UL y Gost.

Gran ahorro de espacio

Comparación de los anchos de construcción  

Hasta un 45 % de ahorro de espacio con MACX Analog Ex

Todos los dispositivos de 24 V de uno o dos canales de la familia MACX Analog Ex convencen por su ancho de carcasa de 12,5 mm. Esto le permite un ahorro de espacio de hasta el 45 % frente a los amplificadores de separación Ex i habituales en el mercado.

Seguridad funcional y fiabilidad

Logotipo SIL  

Los amplificadores de separación MACX Analog Ex poseen el certificado SIL completo según IEC 61508

Phoenix Contact convierte las exigencias de seguridad funcional según IEC 61508 en un proceso de desarrollo estandarizado.

Los amplificadores de separación MACX Analog Ex certificados de este modo están a su disposición en todas las aplicaciones que requieran seguridad hasta SIL 2 o SIL 3, lo que se traduce en máxima fiabilidad y seguridad para sus instalaciones.

Además, los conceptos de conmutación patentados garantizan una transmisión precisa y una baja absorción de potencia. El mínimo autocalentamiento resultante de esto permite una vida útil elevada de los dispositivos.

Transmisión de señales precisa con poca potencia pérdida

Autocalentamiento en una imagen de radiación térmica  

El mínimo autocalentamiento permite una vida útil elevada

Los conceptos de conmutación patentados ofrecen una baja absorción de potencia. El mínimo autocalentamiento resultante de esto permite una vida útil elevada de los dispositivos.

Gran seguridad de funcionamiento

Entrada, salida, alimentación separadas galvánicamente de forma segura  

Gran seguridad de funcionamiento mediante separación galvánica de 3 vías

Los amplificadores de separación MACX Analog Ex están equipados de forma consecuente con una separación galvánica segura entre la entrada, la salida y la alimentación. Esto aumenta la seguridad del servicio frente a fallos de la instalación.

Concepto inteligente para la alimentación y el diagnóstico

Alimentación mediante conector de bus para carril  

Puenteado modular de alimentación de 24 voltios y señales de diagnóstico

Para la alimentación de dispositivos, los amplificadores de separación MACX Analog Ex ofrecen dos soluciones:

la solución de sistema
Puentee con el conector de bus para carril la tensión de alimentación de 24 V. Esto facilita el cableado, la ampliación de sistemas o un cambio de módulo. De este modo, podrá alimentar la tensión de alimentación directamente mediante un módulo MACX Analog Ex cualquiera o bien podrá utilizar el módulo de alimentación y de señalización de errores. Además de la fácil alimentación, este también ofrece una alimentación redundante con desacoplamiento de diodos así como la posibilidad de la señalización de errores.

la solución flexible
Una amplia gama de alimentación le permite instalar los amplificadores de separación MACX Analog equipados de este modo directamente en todas las redes de alimentación –en todo el mundo, sin fuente de alimentación adicional–.

Configurar cómodamente y observar

Software de sistema IFS-CONF  

Configurar cómodamente y observar mediante software

Configure el amplificador de separación compatible MACX Analog Ex fácilmente desde el PC con el software gratuito.

Aquí tiene la posibilidad de elegir entre tres soluciones:

  1. software independiente ANALOG-CONF
  2. paquete de software FDT/DTM
  3. DTM individuales para el uso de su aplicación marco FDT existente

La función de monitorización integrada hace posible registrar los valores actuales de la instalación. Todos los dispositivos configurables mediante software también puede solicitarlos ya preconfigurados de fábrica.

Fácil configuración también sin software

Configuración con conmutador DIP  

MACX Analog Ex puede configurarse rápida y fácilmente con conmutadores DIP.

Configure los amplificadores de separación MACX Analog Ex fácilmente sin software. Seleccione entre las diferentes clases de configuración según el tipo de dispositivo:

  • mediante interruptor DIP, directamente debajo de la tapa transparente del frontal del dispositivo.
  • mediante unidad de operación y visualización, encajable directamente en los dispositivos compatibles. De este modo se copian sus ajustes en otros módulos o se observan los valores de proceso directamente en el armario de control.
    En combinación con el alojamiento separado recibirá un cómodo equipo de mando manual, que puede montarse también en el carril simétrico.

Para un montaje de fácil mantenimiento: bornes de conexión enchufables

Bornes de conexión enchufables  

Bornes de conexión enchufables con codificación

Los amplificadores de separación MACX Analog Ex están equipados con bornes de conexión enchufables. En este caso, puede elegir entre la construcción por tornillo o por resorte con tecnología push-in.

La codificación y el marcado inequívoco ofrecen una protección contra inversión de polaridad segura y evitan una conexión defectuosa por descuido de bornes de conexión ya cableados.

Además, en los bornes de conexión hemos integrado hembras enchufables. Conecte allí por ejemplo sus comunicadores HART.

Conexión de señales rápida y sin errores

Termination Carrier con amplificadores de separación MACX Analog Ex  

Termination Carrier MACX Analog Ex con dispositivos de carril simétrico estándar

Los Termination Carrier son soluciones compactas para una integración rápida y sin errores de dispositivos de carril simétrico de la serie MACX Analog Ex en tarjetas de entrada/salida de sistemas de automatización.

Mediante el sistema de cableado VARIOFACE preconfeccionado podrá conectar los Termination Carrier rápidamente y sin errores con su sistema de control: Plug & Play.

De este modo, podrá combinar las ventajas de los dispositivos de carril simétrico modulares con las del sistema de cableado Plug & Play para una solución universal para la técnica de sistemas.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición