Amplificador de separación Ex-i con seguridad funcional

Amplificadores de separación con seguridad funcional Ex-i

Para todas las zonas Ex y grupos de gas

Los amplificadores de separación MACX Analog Ex y MACX Safety Ex ofrecen una protección contra explosiones del máximo para todas las zonas Ex y también para todos los grupos de gas y polvo.

Regresar a Amplificadores de separación

Categorías

Buscar en Amplificador de separación Ex-i con seguridad funcional

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los amplificadores de separación Ex-i MACX Analog Ex y MACX Safety Ex cuentan universalmente con la certificación ATEX e IECEx y universalmente con la certificación SIL. MACX Analog Ex ofrece un separador de señales de uno y dos canales para circuitos eléctricos Ex-i en un ancho de construcción de solo 12,5 mm. Con MACX Safety Ex integre señales analógicas Ex-i fácilmente en su aplicación de seguridad según la directiva de maquinaria.

Sus ventajas

  • Uso universal para circuitos intrínsecamente seguros hasta todas las zonas Ex así como para todos los grupos de gas y polvo gracias al paquete de homologaciones internacional
  • Seguridad funcional y fiabilidad gracias a la certificación SIL completa
  • MACX Analog Ex ofrece un separador de señales de uno y dos canales para circuitos eléctricos Ex-i en un ancho de construcción de solo 12,5 mm
  • Integración sencilla de señales analógicas en aplicaciones de seguridad según la directiva para máquinas con amplificadores de separación MACX Safety Ex que cuenta con la certificación PL d

La gama más amplia en la carcasa más estrecha

Máxima protección contra explosiones  

Amplificador de separación MACX Analog Ex con seguridad funcional SIL

MACX Analog Ex garantiza una seguridad del máximo de la instalación y protección contra explosiones en un espacio del mínimo: en un ancho de construcción de solo 12,5 mm, esta línea de productos le ofrece una amplia gama de separadores de uno y dos canales para circuitos intrínsecamente seguros en el área Ex.

Señales Ex-i analógicas con nivel de rendimiento

Señales Ex-i analógicas con nivel de rendimiento  

Amplificador de separación MACX Safety Ex con seguridad funcional PL

Con MACX Safety Ex contará con modelos seleccionados de dispositivos que además están certificados según el Performance Level PL d de conformidad con EN ISO 13849-1. De este modo, podrá integrar señales Ex-i analógicas fácilmente en su aplicación de seguridad según la directiva de maquinaria.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición