Volver a la vista general

Sus ventajas vistas de forma detallada

Acceso directo a valores de medición

Dispositivo de medición EMpro con pantalla iluminada  

Acceso a los valores de medición selectivo mediante pulsación

Analice los parámetros de su instalación rápidamente in situ. Con solo pulsar un botón, accederá selectivamente a los valores de medición deseados.

Aproveche la cómoda función de servidor web para consultar directamente los valores de medición desde la sala de control.

Configuración sencilla del dispositivo

Pantallazo del servidor web  

Configuración con ayuda de una guía a través del servidor web

Configure los dispositivos de medición EMpro con ayuda de una guía in situ o con comunicación Ethernet a través del servidor web integrado en el PC.

Conexión flexible a la red

Sistemas de bus de campo

Integración sencilla en redes

Con los módulos de comunicación integrará de forma flexible los dispositivos de medición EMpro en estructuras de red y sistemas de bus de campo. De este modo, tendrá a su disposición los valores de medición para el postprocesamiento también en la sala de control.

Interfaces de comunicación EMpro:

  • Ethernet con servidor web integrado
  • pasarela de enlace RS-485/Ethernet con servidor web
  • RS-485, JBUS y Modbus-RTU
  • Profibus DP con 1,5 MBits/s o 12 MBits/s

Alta seguridad para la inversión

Módulos EMpro  

Alta seguridad para la inversión gracias a la construcción modular

Conserve su flexibilidad y amplíe sus dispositivos de medición EMpro en cualquier momento con módulos de función y comunicación. De este modo, sus dispositivos de medición crecen según sus requisitos.
Esto implica una alta seguridad de planificación e inversión.

Módulos de ampliación EMpro:

  • entradas y salidas digitales
  • salidas analógicas
  • interfaces de comunicación
  • memorias de datos de medición

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020