Medidores de energía

Medir, controlar, comunicar

Medir, controlar, comunicar

Gestión energética eficiente: con los medidores de energía EMpro registrará y controlará los parámetros eléctricos de sus instalaciones.

Regresar a Medición de energía y de potencia

Categorías

Buscar en Medidores de energía

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los medidores de energía EMpro de Phoenix Contact son la solución adecuada para su gestión energética: ampliables a voluntad con módulos de comunicación y función, el medidor de energía aumenta junto con el aumento de las exigencias. De este modo planificará e invertirá pensando en el futuro.

Sus ventajas

  • Acceso directo a valores de medición: mediante pulsación in situ en el dispositivo o de forma centralizada desde el ordenador piloto
  • Configuración fácil para el usuario: con ayuda de una guía in situ o a través del servidor web integrado
  • Fácil integración en estructuras de red mediante opciones de conexión flexibles
  • Elevada seguridad de planificación e inversión gracias a la posibilidad de ampliación con módulos de función y comunicación adicionales

Dispositivos de medición para su gestión energética

Medidores de energía EMpro  

Dispositivos de medición EMpro para su gestión energética

Phoenix Contact ofrece una gran variedad de medidores de energía: adecuados para cualquier requisito.

El profesional de la comunicación: EEM-MA600

  • Para todas las tareas de medición en el suministro de energía hasta 700 V CA
  • Ampliable con módulos de comunicación y módulos de función
  • Acceso remoto mediante servidor web

El universal en panel frontal: EEM-MA400

  • Para tareas de medición estándar hasta 500 V CA
  • Ampliable con el módulo RS-485

El compacto en el carril simétrico: EEM-MA250

  • Para tareas de medición en pequeños armarios de control directamente en la máquina

El arrancador compacto en la subdistribución: EEM-MA200

  • Para tareas de medición sencillas en las que sea suficiente un mero análisis in situ de los valores de medición.

¿Cuáles son las ventajas que le proporciona el registro de datos de energía?

Eficiencia energética  

Detectar potenciales de ahorro energético y reducir costes energéticos

Los flujos energéticos captados de manera continua son la base de un sistema orientado a la gestión energética.

Infórmese de manera completa sobre los parámetros eléctricos de su máquina y aprovéchese así de las ventajas:

  • reduzca sus costes de energía reconociendo sus potenciales de ahorro de energía.
  • Optimice la carga de su instalación: gracias a la conexión inteligente de partes de la instalación, la carga homogénea de la red y la reducción de armónicos.
  • Reduzca las cargas punta mediante un cálculo de tendencia previo y gestión de cargas.
  • Proteja sus procesos de fabricación y minimice las paradas supervisando continuamente parámetros importantes de la instalación.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Servicio

Registro de datos energéticos

Medir, controlar y protocolizar.