Carcasas EVO

Carcasas EVO

Increíblemente flexibles

Bloquee HEAVYCON EVO fácilmente en un abrir y cerrar de ojos: con el cierre de bayoneta giratorio.

Regresar a Carcasa

Categorías

Buscar en Carcasas EVO

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los conectores industriales HEAVYCON EVO hemos desarrollado una solución innovadora y, al mismo tiempo, más rentable para muchos campos de aplicación. Con el exclusivo prensaestopas giratorio con cierre de bayoneta reducirá su almacenamiento un 70 %.

Sus ventajas

  • Uso seguro y fiable: las carcasas son resistentes a los impactos hasta IK09 y cumplen los índices de protección IP66 (plástico) así como IP66/IP67 (metal)
  • Libre selección de los componentes, puesto que HEAVYCON EVO puede combinarse con todas las carcasas de aluminio conformes con la norma del mercado
  • Fácil manejo: determine la dirección de salida de los cables directamente en el lugar de montaje
  • Menos costes de almacenaje gracias a la reducción de la variedad de piezas, puesto que la carcasa sustituye ocho carcasas aéreas usuales
  • Seguridad incluso en zonas sometidas a cargas elevadas mediante el uso de las carcasas metálicas

Conectores EVO de plástico

Calidad en el plástico

Fiables: conectores de plástico EVO

Los conectores HEAVYCON EVO de plástico de alto rendimiento son igual de robustos que los conectores metálicos industriales: están protegidos hasta IP66 y son resistentes a los impactos hasta IK09.

Otras comprobaciones eléctricas y mecánicas documentan que los conectores HEAVYCON EVO son muy adecuados para aplicaciones estándar, por ejemplo en la construcción clásica de máquinas.

Otros de los campos de aplicación para los conectores de plástico HEAVYCON EVO son:

  • construcción de máquinas
  • construcción naval
  • parques eólicos
  • parques de atracciones
  • vehículos de la construcción
  • líneas de producción

Conectores EVO de metal

HEAVYCON EVO metal  

Amplia protección: conectores metálicos EVO

En determinadas áreas de la industria las condiciones son especialmente duras. Así pues, por ejemplo, hay que proteger las señales y los datos de interferencias electromagnéticas. Con nuestras carcasas metálicas HEAVYCON EVO ofrecemos una solución económica para estas aplicaciones.

Los conectores metálicos también poseen la salida de cables giratoria ofreciendo de este modo además de la seguridad CEM todas las ventajas de los conectores de plástico.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D

Servicio


Conectores industriales

El nuevo y sencillo sistema para muchas aplicaciones.


Conectores industriales HEAVYCON EVO

Averigüe hasta qué punto es fácil el manejo de los conectores enchufables.