Drivers e interfaces

Integración flexible

Integración flexible

Podemos proporcionarle las soluciones de interfaz adecuadas para muchos casos de aplicación.

Regresar a Software

Categorías

Buscar en Drivers e interfaces

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Acopla sus soluciones de automatización o componentes de E/S también a otros sistemas? Para ello existen interfaces y drivers gratuitos y de pago.

Sus ventajas

  • Integración flexible en gran cantidad de sistemas superpuestos mediante interfaces estandarizadas
  • Fácil comunicación con equipos de E/S de una aplicación de lenguaje de alto nivel gracias a la interfaz de drivers C#
  • Comunicación segura también a lo largo de redes distribuidas mediante límites de cortafuegos con OPC UA

Interfaz OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) es un nuevo protocolo de comunicación que combina todas las funciones de OPC Classic en un nuevo estándar. Para ello, se han suprimido limitaciones existentes de la tecnología Classic. Mediante el uso de un protocolo estandarizado sobre la base de TCP/IP se garantiza una portabilidad sencilla a otros sistemas operativos. Los cortafuegos pueden adaptarse a la comunicación UA. Una autenticación mediante certificados proporciona la seguridad necesaria. El espacio de nombres OPC UA transfiere en este caso no solo variables, sino también informaciones de tipo y estructura para optimizar el máximo posible los procesos de ingeniería.

Software servidor PC WORX UA  

Servidor PC WORX UA

Servidor OPC UA para sistemas de control

El servidor PC WORX UA también se ha diseñado para instalaciones grandes con hasta 200 sistemas de control. Varios miles de puntos de datos pueden intercambiarse rápidamente y de forma segura con clientes aptos para UA. Un concepto de seguridad basado en certificado protege frente al acceso no autorizado, la manipulación y fallos de manejo. El configurador correspondiente define para ello no solo los sistemas de control, sino que también apoya al usuario en la creación y distribución de certificados. Las páginas de diagnóstico muestran estados internos de la comunicación de forma que pueden hallarse rápidamente y de forma efectiva configuraciones incorrectas o interrupciones de la conexión.

Interfaces OPC Classic

OPC Foundation  

Estándar mundial: OPC

Phoenix Contact ofrece distintos servidores OPC para múltiples líneas de equipos y campos de aplicación. El estándar OPC está integrado en todo el mundo en múltiples herramientas de software y se utiliza en muchas aplicaciones. Con los servidores OPC podrá acceder cómodamente a informaciones de los equipos y sistemas de control desde cualquier sistema de control así como desde herramientas de gestión de activos, sistemas de gestión de la calidad o de registro de datos. 

Software para servidor AX OPC  

Servidor AX OPC

Servidor OPC para sistemas de control programables con PC WORX

Con el servidor AX OPC podrá acceder a todas las variables de un sistema de control basado en PC WORX marcadas para el intercambio OPC. Los nombres OPC se sincronizan automáticamente con los nombres de variables en el proyecto actual. El servidor AX OPC soporta todos los sistemas de control programables con PC WORX. 

Para el uso en aplicaciones, que deben ofrecer una gran disponibilidad, se han integrado funciones de sincronización para el cambio automático de sistemas de control redundantes.

Software SERVIDOR FL SNMP OPC  

SERVIDOR FL SNMP OPC

Servidor OPC para equipos de infraestructuras Ethernet (switches y otros equipos aptos para SNMP)

Casi todos los componentes de infraestructura se configuran y supervisan hoy a través del protocolo SNMP. Es por ello que un diagnóstico rápido desempeña un papel importante. El SERVIDOR FL SNMP OPC de Phoenix Contact también enlaza estos equipos en visualizaciones OPC superpuestas. El servidor OPC posee un navegador MIB (Management Information Base) integrado con el que puede seleccionar los valores que deben visualizarse.

Software servidor AX ODP  

Servidor AX ODP

Servidor OPC para estaciones de telecontrol

ODP (Open Data Port) es un protocolo de telecontrol que integra en un sistema de control por ejemplo sistemas de control con ayuda de la biblioteca de bloques Resy+ o relés SMS independientes de Phoenix Contact. ODP soporta para ello la comunicación Ethernet y por módem o también servicios de datos GPRS. 

En caso de pérdida de la conexión, los datos se quedan en una memoria intermedia y se envían posteriormente de nuevo con sello de tiempo. El servidor AX ODP transforma para ello las informaciones de datos en un espacio de nombres OPC. Así, los datos pueden buscarse a través de OPC e integrarse fácilmente en sistemas de control aptos para OPC a voluntad.

Driver C# para equipos de E/S basados en Ethernet y tarjetas controladoras INTERBUS

HFI y DDI  

Interfaz de drivers HFI con biblioteca de clases C#

¿Quiere acceder desde una aplicación de lenguaje de alto nivel a equipos de E/S de Phoenix Contact? Utilice para ello la interfaz de drivers gratuita HFI (High Level Language Fieldbus Interface) para sistemas operativos de Windows con entorno .NET.

La interfaz de drivers HFI le ofrece una biblioteca de clases C# simple. Así comunicará cambios de señales. Estas señales pueden leerse y visualizarse a través de tarjetas controladoras INTERBUS-PC o estaciones de E/S aptas para Ethernet de Inline, Axioline o Fieldline.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020