Volver a la vista general

Técnicas de conexión

Conexión por desplazamiento IDC

Conexión rápida IDC para conductores individuales  

Conexión rápida IDC para conductores individuales

La conexión por desplazamiento IDC de Phoenix Contact es la conexión más rápida para conectores enchufables.

Ya no necesita pelar los cables uno a uno. Al efectuar la conexión, un contacto por desplazamiento atraviesa el aislamiento y contacta el hilo trenzado con fuerza de resorte, resistente a las vibraciones y estanco al gas.

Los conectores enchufables con contactos macho y hembra están disponibles opcionalmente con moleteado de metal o de plástico.

Regresar arriba

Conexión por resorte push-in

Modo de funcionamiento de la conexión por resorte push-in  

Modo de funcionamiento de la conexión por resorte push-in

Conecte cables de gran sección sin fuerza alguna con la técnica de inserción directa sin herramientas de Phoenix Contact.

  • Esta conexión es especialmente cómoda para el usuario mediante protección contra un manejo erróneo.
  • Una jaula predeterminada de resortes combinados se encarga de la estabilidad: el deslizamiento lateral del conductor queda excluido.

 

Regresar arriba

Conexión por tornillo con técnica de cápsula a tracción

Modo de funcionamiento de la conexión por tornillo con técnica de cápsula a tracción  

Modo de funcionamiento de la conexión por tornillo con técnica de cápsula a tracción

Conecte aplicaciones exigentes con el mecanismo de conexión más utilizado en el mundo. Independientemente de la sección del conductor pueden alcanzarse grandes fuerzas de contacto por superficie de contacto.

Incluso en el uso bajo condiciones difíciles, las conexiones permanecen estables y seguras gracias a las aleaciones de cobre de alta calidad. Ello garantiza un punto de contacto estanco al gas y unas resistencias de contacto permanentemente bajas.

El sistema de bloqueo de tornillos integrado (principio Reakdyn) impide que la conexión se afloje por sí sola.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores