Bloques de distribución

Bloques de distribución

Bloques de distribución listos para conectar

Al utilizar los bloques de distribución ahorrará espacio y tiempo en su distribución de potenciales.

Regresar a Bornas para carril

Categorías

Buscar en Bloques de distribución

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los bloques de distribución con tecnología de conexión push-in y por tornillo se suministran listos para conectar en distintos números de polos, tipos de montaje y colores. Pueden utilizarse inmediatamente y ampliarse a discreción. De este modo, los bloques de distribución compactos garantizan una distribución de la corriente de carga y de control flexible y rentable. Desembalar, conectar y listo.

Sus ventajas

  • Bloques listos para usar para un montaje rápido sin puenteado manual con un ahorro de tiempo de hasta el 80 %
  • Diseño flexible en su aplicación mediante distintas opciones de montaje: montaje sobre carril, montaje directo o adhesión
  • Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril DIN gracias al montaje transversal
  • Asignación en colores de los conductores y de los puntos de embornaje para una instalación intuitiva y segura con once colores
  • Conexión con ahorro de tiempo de conductores pretratados y rígidos mediante la tecnología de inserción directa push-in sin herramientas
  • Alinear sin pérdidas de división y ampliar potenciales de forma flexible con puentes enchufables estándar
  • Los bloques de distribución forman parte del sistema COMPLETE line

Bloques de distribución push-in listos para usar: desembalar, conectar, ¡y listo!

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar  

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar

Bloques listos para conectar que permiten un rápido montaje sin puenteo manual, ahorrando hasta un 80 % de tiempo.

Los bloques de distribución y de alimentación con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como las placas individuales con dos puntos de embornaje, están disponibles para una instalación intuitiva y segura en once colores.

Con ayuda de nuestro configurador puede adaptar los bloques de distribución PTFIX a su sistema de forma óptima.

Distribuidores de potencial push-in

Bornas para distribución de potenciales compactas  

Bornas para distribución de potenciales compactas

Las bornas para distribución de potenciales compactas le ofrecen múltiples posibilidades de uso:

  • alimentación de 35 mm² mediante la probada conexión por tornillo exenta de mantenimiento
  • cableado sin herramientas de las 10 tomas mediante la sencilla y rápida conexión push-in

Bornas para distribución de potenciales push-in

Distribución de potenciales y alimentación sencillas  

Distribución de potenciales y alimentación sencillas

Con la borna PTRVB ...-PV se pueden realizar distribuciones de potencial de hasta 32 conexiones y se pueden ampliar a bloques de distribución de potenciales a través de puentes enchufables confeccionables.

Con los distribuidores de potencial PTRVB …-FI podrá realizar alimentaciones de hasta 6 mm² y 37 A. Para la asignación de potenciales inequívoca hay disponibles variantes, p. ej., en azul y en rojo.

Bloques de distribución de conexión por tornillo y bloques de conexión de equipos

Bloques de distribución de conexión por tornillo y bloques de conexión de equipos  

Bloques de distribución de conexión por tornillo y bloques de conexión de equipos

La amplia variedad de la gama de productos de los bloques de conexión por tornillo se suministra con una sección nominal de 35 mm² y 125 A para el montaje directo con diferentes números de polos. Los bloques para conexión de equipos y de distribución se marcan con material de rotulación clara e inequívocamente.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Bloques de distribución listos para conectar con conexión push-in

Servicio


Bloques de distribución PTFIX listos para conectar

Con tecnología de conexión push-in: desembalar, conectar y listo.