Bloques de distribución

Bloques de distribución

Listos para la conexión y de uso inmediato

Al emplear los bloques de distribución con conexión por tornillo ahorrará espacio y tiempo en la distribución de potencial.

Regresar a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bloques de distribución

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los bloques de distribución con tecnología de conexión por tornillo están disponibles en diferentes números de polos y rangos de sección de conductores, listos para su conexión. Se pueden usar de inmediato y proporcionan una distribución de corriente de carga y de mando flexible y rentable. Desembalar, conectar y listo.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a una construcción compacta y montaje directo mediante orificios de fijación integrados
  • Bloques listos para usar con un rápido montaje sin puenteo manual con un ahorro de hasta el 80 % de tiempo
  • Ahorro de tiempo y espacio mediante bornes de varios conductores: dos conductores con la misma sección establecen contacto de forma segura en la parte activa.
  • Conexión de conductores exenta de mantenimiento mediante el principio Reakdyn: no es necesario apretar los tornillos de los bornes.
  • Claridad gracias a la rotulación de todos los puntos de embornaje

Una amplia gama

Bloques de distribución de conexión por tornillo y bloques de conexión de equipos  

Bloques de distribución de conexión por tornillo y bloques de conexión de equipos

La línea de productos de los bloques de conexión por tornillo se suministra con una sección nominal de 35 mm² y 125 A para el montaje directo en diferentes números de polos. Los bloques para conexión de equipos y de distribución se marcan con material de rotulación clara e inequívocamente.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020