Señales digitales y contactos de conmutación

Señales digitales y contactos de conmutación

Señales digitales y contactos de conmutación

TERMITRAB complete ofrece la protección contra sobretensiones adecuada para cualquier tipo de requisito.

Regresar a Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

Categorías

Buscar en Señales digitales y contactos de conmutación

Mostrar todos los productos de esta categoría

La diferencia entre las señales analógicas y las señales binarias o simplemente los contactos de conmutación es que solo se transmite un estado concreto de señal. Las sobretensiones también pueden impedir la transmisión de los estados, lo cual puede provocar fallos en la instalación. Con la protección contra sobretensiones adecuada puede asegurar la transmisión de las señales para que su instalación pueda seguir funcionando sin incidencias.

Sus ventajas

  • La protección contra sobretensiones más estrecha del mundo a partir de un ancho de construcción de 3,5 mm
  • Uso versátil: construcciones y tecnologías de conexión adaptadas a las aplicaciones
  • Comprobación sencilla gracias a la versión enchufable de equipos de protección contra sobretensiones
  • Instalación que ahorra espacio con los módulos de protección más estrechos

Señales digitales y contactos de conmutación

Protección contra sobretensiones enchufable TERMITRAB complete  

Protección contra sobretensiones enchufable TERMITRAB complete

Los estados de conexión y los contactos de aviso son señales típicas que se registran con entradas binarias de sistemas de control. Además, los sistemas de control también conmutan los actuadores y las válvulas magnéticas. Utilice una protección contra sobretensiones adecuada para proteger las entradas y salidas sensibles de los sistemas de control. A menudo las señales binarias individuales están conmutadas contra un potencial de referencia común. Los conocidos como circuitos de 2X1 o 4X1 ofrecen las disposiciones típicas de protección que tienen en cuenta la integración de este potencial de referencia común.   

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR