Volver a la vista general

El software inteligente para el sistema E/S Axioline: Startup+

Startup+ es un software especialmente diseñado para el sistema E/S Axioline. Con él comprobará el cableado de su estación de E/S y parametrizará los módulos de E/S utilizados.

Puesta en servicio sencilla y cómoda de Axioline

Sistema E/S Axioline  

El sistema E/S Axioline

Con Startup+ puede representar y manejar su estación Axioline durante la puesta en marcha, sin tener que conectar la estación a una red superpuesta. Además, Startup+ ofrece muchas funciones útiles en torno al sistema E/S Axioline:

  • Lectura y escritura de señales de entrada y salida
  • Diagnóstico completo durante el funcionamiento
  • Cómoda conexión del software a una estación Axioline mediante interfaz del bus de campo o de servicio
  • Soporte al conectar con la estación Axioline mediante un asistente
  • Software abierto para la conexión a interfaces TCI (para la integración de DTM en sistemas de ingeniería)

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020