Volver a la vista general

Clases de cableado de comunicación industrial

Categorías y características de transmisión

El cableado moderno de comunicaciones se realiza según ISO/IEC 11801. Esta norma para cableado de edificios describe los canales y las categorías de componentes para redes con distintas características de transmisión.

  • Cada clase de canal describe la totalidad del tramo de transmisión.
  • Cada categoría de componente establece los requisitos de cada uno de los componentes.
  • Los correspondientes componentes se aplican en el canal correspondiente.

Por ejemplo:
Con el dimensionamiento de un canal de clase EA con componentes CAT6A conforme a ISO/IEC 11801, AM1 y AM2 se permite por diseño una Ethernet de 10 Gigabits.

Clase de canalCategoría de componentesMáx. FrecuenciaVelocidadAplicaciónNorma
Clase DCAT5100 MHz

100 MBit/s (4 polos)

1 GBit/s (8 polos)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Clase ECAT6250 MHz

100 Mbit/s

1 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Clase EACAT6A500 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Clase FCAT7600 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Clase FACAT7A1000 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

 

40 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cables y líneas
Todo para las redes industriales

Todo para las redes industriales

Descubra lo que ha de tener en cuenta al planificar, implementar y proteger su red de comunicación moderna e industrial.

Redes industriales

Empowering the All Electric Society

Soluciones técnicas para un futuro habitable.

All Electric Society
Más información