Sistemas de gestión de datos

Sistema de gestión de datos ACRON

El cronista de instalaciones

El software ACRON es su punto nodal central para registrar, archivar y evaluar datos de proceso.

Regresar a Software

Categorías

Buscar en Sistemas de gestión de datos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Tenga a la vista todos los datos de servicio y proceso de toda su instalación. ACRON es la solución de software general con la que podrá registrar, comprimir, transferir y guardar datos. Sobre la base de estos datos, ACRON crea tablas, informes, gráficos y estadísticas. Estos formatos puede configurarlos libremente y adaptarlos a sus requisitos. Gracias a esta flexibilidad, ACRON es la solución óptima para instalaciones, por ejemplo en la gestión de aguas y aguas residuales así como en el sector solar.

Sus ventajas

  • Archivado de larga duración individual gracias a la potente tecnología de bases de datos
  • Informe realizado a medida gracias al análisis y la evaluación de datos flexible
  • Seguridad legal mediante informes inalterables
  • Ahorro de espacio gracias al rápido diseño y la cómoda protocolización

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020