Sistemas de control de carga DC para puntos de carga rápida

Sistemas de control de carga para electromovilidad para aplicaciones semipúblicas y públicas.
Regresar a Sistemas de control de carga

Categorías

Buscar en Sistemas de control de carga DC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestro controlador de carga DC de libre programación CHARX control professional es el poste de carga CCS y CHAdeMO moderno e inteligente para la carga rápida modo 4 según IEC 61851-23. El sistema de control se comunica con el vehículo, supervisa el proceso de carga, regula los parámetros como la corriente de carga y se encarga de otras tareas como la visualización en el panel de control. A través del módem 3G se permite un mantenimiento remoto cómodo. Además de la carga DC, el controlador permite un punto de recarga AC.

Sus ventajas

  • Dos puntos de recarga independientes (AC y DC) con un solo sistema de control
  • Flexibilidad de uso gracias a la libre programación según IEC 61131
  • Poco esfuerzo de programación gracias a los bloques de función preconfeccionados para la comunicación del vehículo según DIN SPEC 70121
  • Sencilla integración en el sistema gracias al gran número de interfaces
  • Cómodo acceso remoto a través del módem de radiotelefonía móvil integrado

Numerosas posibilidades de uso gracias a la libre programación

CHARX control professional  

El sistema de control de carga se programa mediante bloques de función preconfeccionados en PC Worx

CHARX control professional puede programarse libremente según IEC 61131 para ajustarse a su aplicación de carga individual. Ello lo convierte en un versátil sistema de control de carga para cubrir los requisitos más diversos.

Reduzca además su trabajo de ingeniería gracias a los bloques de función PC Worx preconfeccionados para la comunicación del vehículo según DIN SPEC 70121.

Otros productos CHARX para la infraestructura de recarga DC

Amplia gama para puntos de carga rápida  

Ofrecemos una amplia gama para el proceso de carga de vehículos eléctricos

Aproveche nuestra amplia gama para crear postes de carga DC potentes o parques de carga rápida completos. Además de los productos presentados, le ofrecemos también:

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Visión general de los productos Gestión de cargas

Breve presentación por parte del director de producto Pascal Stegemann