Sistemas de control de carga DC

Sistemas de control de carga E-Mobility para aplicaciones semipúblicas y públicas.

Repostar corriente: máxima rapidez

Con los sistemas de control de carga DC, los postes de carga rápida con requisitos elevados se pueden operar sin dificultad.

Regresar a Sistemas de control de carga

Categorías

Buscar en Sistemas de control de carga DC

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema de control DC EV Charge Control Professional aúna todas las interfaces de un poste de carga rápida
exigente en un único equipo. En la carga DC, la comunicación con el vehículo eléctrico tiene lugar según DIN SPEC 70121 a través del sistema Combined Charging System (CCS).

Sus ventajas

  • Comunicación de alto nivel para carga DC según DIN SPEC 70121
  • Solución de control optimizada para carga AC según IEC 61851-1 y carga DC según CCS
  • Sencilla integración en el sistema gracias al gran número de E/S e interfaces rápidas
  • Programación libre según IEC 61131

EV Charge Control Professional

EVCC Professional  

EVCC Professional para la infraestructura de carga pública

EV Charge Control Professional es la solución de control para el poste de carga exigente, la carga convencional AC o la carga rápida DC se complementan mediante las interfaces de comunicación versátiles y la capacidad de programación flexible. Con ello se facilitan soluciones de cara al futuro para las infraestructuras de carga públicas.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020