Cables de carga DC

Cables de carga DC

Potentes

Conectores de carga para vehículos para la conexión a postes de carga rápida.

Regresar a Sistemas enchufables de carga

Categorías

  • Lista de productos Cables de carga DC
    Cables de carga DC

    Conectores de carga para vehículos DC según el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T de Phoenix Contact para la conexión a columnas de carga rápida

Buscar en Cables de carga DC

Mostrar todos los productos de esta categoría

La carga con corriente continua resulta óptima para pausas de carga cortas en trayectos largos. Con los cables de carga DC estandarizados para el tipo 1, tipo 2 y GB/T de Phoenix Contact podrá cargar su vehículo eléctrico en un tiempo mínimo. Los sensores integrados permiten un control de la temperatura preciso y con ello garantizan un proceso de carga seguro.
Siempre un paso por delante: Phoenix Contact desarrolla además la siguiente etapa de ampliación de la carga rápida, cables de carga con sistema de refrigeración integrado. Los tiempos de carga se minimizan con geometrías iguales al ya consolidado Combined Charging System (CCS). Se alcanza una corriente de carga de hasta 500 A con 1000 V DC.

Sus ventajas

  • Programa de productos completo con CCS tipo 1, CCS tipo 2 y el estándar GB/T
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y aviso
  • Sistema de sensores de temperatura integrado para supervisar la temperatura en los contactos de potencia
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma
  • Producción según ISO/TS 16949

Conectores de carga para vehículos DC con extremo de cable al aire según el modo 4

En la carga rápida DC normalmente se transfieren potencias de carga elevadas. Los procesos de carga finalizan en un tiempo mínimo. Los cables de carga DC según el modo de carga 4 constan de un conector de carga para vehículos y un extremo de cable al aire. Estos se conectan directamente a postes de carga en los que hay un transformador AC/DC. En el lado de la infraestructura según la normativa no se ha previsto una conexión enchufable.

Seleccione entre distintas variantes:

  • Estándar de carga CCS tipo 1 (América del Norte), CCS tipo 2 (Europa) y GB/T (China)
  • Corrientes de carga de 60 A, 80 A, 125 A, 200 A, 250 A
  • Distintas longitudes de cable

Cables de carga DC CCS de tipo 1: carga DC en América del Norte

Conectores de carga para vehículos CCS de tipo 1 para el mercado norteamericano  

Conectores de carga para vehículos CCS de tipo 1

Los cables de carga CCS tipo 1 se han diseñado para la carga DC rápida según SAE J1772 e IEC 62196-3 para el mercado norteamericano. Tanto los conectores de carga para vehículos CCS de tipo 1 como los cables AWG poseen la certificación UL. Un bloqueo por palanca evita la extracción del conector de carga para vehículos bajo carga.

  • 60 A/600 V DC (AWG)
  • 125 A/600 V DC (AWG)

 

Cables de carga CCS de tipo 2: carga DC en Europa

Conectores de carga para vehículos CCS de tipo 2 para el mercado europeo  

Conectores de carga para vehículos CCS de tipo 2

En 2013, la Comisión Europea estableció un importante hito para la tecnología de carga rápida en Europa: el tipo 2 se estableció como estándar en Europa. Con esta geometría de conectores además de la carga AC también se puede realizar la carga rápida DC con ayuda del Combined Charging System (CCS). Durante el proceso de carga, los cables de carga DC se bloquean electromecánicamente mediante un actuador de enclavamiento integrado en la entrada de carga del vehículo. Los cables de carga han sido certificados conforme a la normativa según IEC 62196-3 y VDE.

  • 60 A/1000 V DC (métrico)
  • 125 A/1000 V DC (métrico)
  • 200 A/1000 V DC (métrico)

Cables de carga DC GB/T: carga DC en China

Conectores de carga para vehículos para la carga DC según el estándar GB/T para el mercado chino  

Conectores de carga para vehículos DC según GB/T

Para la carga rápida en la infraestructura de carga china se utilizan cables de carga DC según GB/T 20234.3-2015. El conector de carga para vehículos dispone de un enclavamiento exclusivo desarrollado por Phoenix Contact. Este enclavamiento controlado por el poste de carga evita el accionamiento por palanca del conector de carga para vehículos durante el proceso de carga. De este modo, no es posible extraer el conector de carga para vehículos durante el proceso de carga.

  • 80 A/750 V DC (métrico)
  • 125 A/750 V DC (métrico)
  • 250 A/750 V DC (métrico)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020