Soportes para pantalla DCS

Soportes para pantalla DCS para pantallas fijas y móviles

Protección de las pantallas en el uso en campo

Las cajas para electrónica DCS protegen las pantallas móviles y fijas frente a condiciones ambientales adversas.

Regresar a Cajas de campo

Categorías

Buscar en Soportes para pantalla DCS

Mostrar todos los productos de esta categoría

El soporte de pantalla de la serie DCS integra pantallas TFT de distintos tamaños. Estas protegen la electrónica móvil y fija de forma fiable frente a influencias mecánicas así como frente a polvo y agua pulverizada. Con los teclados de membrana y las pantallas opcionales podrá implementar interfaces hombre-máquina para la entrada y visualización de datos.

Sus ventajas

  • Variantes estándar para distintas interfaces de equipo
  • Integración sencilla de pantallas con el kit de montaje apantallado
  • Se suministran teclados de membrana precisos, incluso conforme a especificaciones personalizadas
  • Manipulación cómoda gracias a la batería integrada
  • Modelos específicos para el cliente para requisitos especiales

Elevada diversidad de aplicaciones

Elevada diversidad de aplicaciones  

Elevada diversidad de aplicaciones

Las cajas IP54 de la serie DCS se han concebido para un rango de temperatura de -20 °C a +50 °C y son ideales para la integración sencilla de pantallas mediante el kit de montaje apantallado.

  • Material: plástico ABS resistente a los impactos
  • Color: gris claro (RAL 7035)

 

Soluciones de operación individuales

Soluciones de operación individuales  

Soluciones de operación individuales

Los diferentes tamaños de ventana permiten realizar soluciones individuales de operación para requisitos especiales o para lograr un elevado valor de reconocimiento.

  • Para tamaños de pantalla de 5,7 pulgadas a 15 pulgadas
  • Integración de teclados de membrana a derecha e izquierda
  • Modelos específicos para el cliente

 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica