Aunque cambie de puesto de trabajo siempre estará bien equipado: el equipo compacto puede utilizarlo de forma fija o portátil.
Ahorre tiempo al construir el armario de control: con las herramientas cortacables de Phoenix Contact. La entrada rápida e intuitiva de la longitud y la cantidad excluye la posibilidad de un manejo incorrecto. El diámetro lo ajusta el equipo automáticamente.
Con las herramientas cortacables CUTFOX 10 podrá cortar conductores y cables hasta 10 mm² y 8 mm de diámetro con precisión milimétrica.
El manejo resulta especialmente sencillo. Mediante teclas numéricas grandes puede entrar la longitud y el número de recortes. Los rodillos de accionamiento y de guía se adaptan automáticamente al diámetro insertado respectivamente.
Una propiedad especial hace que el manejo resulte todavía más confortable: con el software CUTSOFT suministrado podrá transferir al equipo listas de cableado electrónicas con indicaciones de longitud y otras informaciones de tablas de datos.
Con el enrollacables CUTFOX 10 C-UN conseguirá tener bajo control anillos de cable y bobinas de cable. Con este accesorio, el material torcido y el desbobinado no intencionado de los cables pertenecen al pasado. De este modo, el material puede conducirse sin averías y bajo una tensión constante.
"$pageName" en