Volver a la vista general

Ejemplos de aplicación para el reequipamiento de la tecnología de medición de corriente

Convertir corrientes de hasta 4000 A directamente en una señal normalizada analógica

Topología para la generación de señales normalizadas  

Generación de señales normalizadas con el juego PACT RCP-4000A-UIRO

La práctica bobina Rogowski del sistema de medición RCP-4000A-UIRO se instala con facilidad en barras colectoras y conductores redondos sin tener que desmontar componentes de la instalación. Se pueden medir corrientes alternas de hasta 4000 A con solo un tipo de bobina. El transductor de medición intercalado por atrás se puede configurar como entrada y como salida de señales. Por lo tanto, los rangos de medición de corriente se pueden adaptar de manera que la señal de salida pueda representar la extensión completa de la señal.

Registro de datos energéticos central

Topología para el registro de datos energéticos centralizado  

Registro centralizado de datos de energía con el juego PACT RCP-4000A-1A y un dispositivo de medición de energía EMpro

El transductor de medición del juego PACT RCP-4000A-1A transforma la señal de salida de la bobina en una corriente secundaria típica para su procesamiento posterior, como en un transformador de corriente estándar.

Para su uso universal, los rangos de medición de corriente se pueden ajustar a través de conmutadores DIP. Con los dispositivos de medición de energía EMpro intercalados por atrás, se pueden registrar valores característicos directamente en el armario de conmutación, además de visualizarlos y transmitirlos a su sistema de control.


Volver a la vista general
Más información
  • Ejemplos de aplicación para el reequipamiento de la tecnología de medición de corriente

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020