Transformadores de corriente conectables

Enormemente versátiles

Enormemente versátiles

Los transformadores de intensidad PACT para la medición de corriente están disponibles en diferentes relaciones de transmisión, clases de precisión y potencias asignadas.

Regresar a Tecnología de medición de corriente y tensión

Categorías

Buscar en Transformadores de corriente conectables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los transformadores de intensidad PACT le ofrecen una línea de productos completa para la transformación de corrientes alternas de hasta 4.000 A en corrientes secundarias de 1 A y 5 A. Están disponibles en aproximadamente 3000 variantes, como transformadores con tubo, de barra pasante o de bobinado.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio y tiempo: montaje sin herramientas con la fijación rápida de transformadores
  • Montaje variable gracias a posibilidades flexibles de fijación
  • Montaje en menor espacio con construcción compacta y ancho universal de carcasa de 30 mm
  • Mayor seguridad para usted: separación segura según EN 50178 hasta 1000 V
  • Registro fiable de picos de carga con una corriente nominal permanente y térmica de hasta el 120 por ciento de la corriente asignada primaria
  • Cableado seguro gracias a una técnica profesional de conexión

Ahorro de espacio y tiempo –fijación rápida de transformadores de intensidad–

Con la fijación rápida instale los transformadores de intensidad en la barra colectora de forma rápida y sencilla.

Los transformadores pueden montarse a mano, incluso donde no cabe un destornillador.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Medidores de energía EMpro

El camino más rápido hasta la medición de la energía.