Volver a la vista general

Convertidores de corriente hasta 12 A AC –detalle de sus ventajas–

Protección fiable contra fallos: con separación de 3 vías

Convertidor de corriente con separación de 3 vías  

Elevada seguridad de servicio con separación de 3 vías galvánica

Los convertidores de corriente AC disponen de una separación de 3 vías segura. En este caso, la entrada, la salida y la alimentación están galvánicamente separadas entre sí. Esto aumenta la seguridad del servicio frente a fallos de la instalación.

Uso en todo el mundo con amplia gama de alimentación

Los convertidores de corriente de la variante UP puede utilizarlos en todo el mundo gracias a la amplia gama de alimentación integrada: con tensiones de 19,2 a 253 V.

Alimentación variable con puenteo de tensión

Convertidor de corriente con puenteo de tensión  

Puenteo de tensión modular con el conector para carriles

Alimente el aparato directamente mediante los bornes de conexión o puentee modularmente la tensión de alimentación de 24 V con el conector para carriles. De este modo, ahorrará tiempo y costes de cableado.

Configurar cómodamente y diagnosticar rápidamente

Conmutador DIP en el convertidor de corriente  

Fácil ajuste y claro diagnóstico mediante conmutador DIP y LED de estado

El rango de medición y la salida de señal puede ajustarlos fácilmente en los convertidores de corriente mediante el conmutador DIP: directamente en la parte frontal de la carcasa.

Los LED de estado de la parte frontal de la carcasa le informan rápida y claramente sobre el estado de servicio del convertidor de corriente.

Uso versátil gracias a homologaciones ATEX

Zona Ex  

MACX MCR-SL-CAC-... para el uso en la zona Ex 2

Mida corrientes también en zonas con peligro de explosión. Nuestros convertidores de corriente están homologados según las normas ATEX actuales para la zona Ex 2.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020