Convertidores de corriente, AC

Para corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales

Para corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales

Con los convertidores de corriente AC también podrá registrar corrientes alternas distorsionadas y convertirlas en una señal normalizada analógica.

Regresar a Tecnología de medición de corriente y tensión

Categorías

Buscar en Convertidores de corriente, AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los convertidores de corriente MCR registran de forma fiable corrientes alternas en su instalación. Para su adaptación de señal le ofrecemos dos líneas de productos: ajustables y con concepto de alimentación variable o con sensor Rogowski plegable para una instalación especialmente sencilla.

Sus ventajas

  • Registro preciso de corrientes alternas sinusoidales con los transductores de medición AC ajustables y de suministro flexible hasta 12 A
  • Instalación o reequipamiento cómodos incluso al medir corrientes distorsionadas gracias a los transductores de medición AC plegables hasta 200 A

Con alimentación flexible: convertidores de corriente hasta 12 A AC

Convertidores de corriente MACX MCR-SL-CAC-…  

Convertidores de corriente AC MACX-MCR-SL-CAC-...

Los convertidores de corriente activos de Phoenix Contact convierten corrientes alternas sinusoidales hasta 12 A.

Sus ventajas:

  • Protección eficaz frente a fallos gracias a la separación de 3 vías galvánica
  • Uso en todo el mundo mediante fuente de alimentación de amplia gama integrada
  • Alimentación flexible y puenteado de tensión con el conector de bus para carril
  • Ajustar la entrada y salida cómodamente mediante conmutador DIP en el lado frontal
  • Diagnóstico rápido del estado de servicio mediante el LED de estado
  • Adecuado para zonas con riesgo de explosión gracias a la homologación ATEX para zona Ex 2

 

Con sensor Rogowski plegable: convertidores de corriente hasta 200 A AC

Convertidores de corriente MCR-SL-S-…  

Convertidores de corriente AC MCR-SL-S...

Los convertidores de corriente AC miden corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales entre 30 Hz y 6 kHz hasta 200 A. El sensor Rogowski plegable comprende cables hasta 18,5 mm.

Sus ventajas:

  • Instalación y reequipamiento sin interrupciones con el sensor Rogowski plegable
  • Registro también de corrientes alternas distorsionadas gracias a la medición de valores efectivos reales (TRMS)
  • Medición de corriente sin pérdidas y sin shunt con el sensor Rogowski
  • Rangos de medición variables: solo tiene que seleccionarlos con el conmutador deslizante
  • Instalación rápida y flexible gracias a las distintas posibilidades de montaje
  • Cableado sencillo mediante bornes de conexión COMBICON enchufables
  • Ideal para aplicaciones descentralizadas en cajas de distribuidores planas mediante dimensiones compactas

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Medidores de energía EMpro

El camino más rápido hasta la medición de la energía.