Volver a la vista general

Principios del registro de corriente

Al utilizar cargas óhmicas como bombillas o calefacciones en una red de 230 V convencional no se producen distorsiones en la red eléctrica. Con el aumento de cargas no lineales, p. ej. mediante componentes de regulación que actúan sobre la fase, las ondas sinusoidales puras se distorsionan en formas curvas trapezoidales.

Muchos convertidores de corriente y tensión habituales en el mercado solo están calibrados en corrientes alternas sinusoidales y determinan el valor efectivo mediante una formación de valor medio. Contrariamente, los convertidores de corriente MCR son convertidores de medición de valor efectivo real. Aceptan todas las formas de curvas y son independientes del factor de forma.

Registro del valor efectivo real según el principio de la transformación (RMS)

Registro del valor efectivo real según el principio de la transformación  

Registro del valor efectivo real según el principio de la transformación (RMS)

Una tensión inductiva se genera en los bornes de una bobina mediante un flujo magnético variable en el tiempo.

Una disposición que consta de dos circuitos separados galvánicamente, pero acoplados magnéticamente, se denomina transformador.

Esta es una opción de transferencia de energía sencilla y utilizada habitualmente.

Registro del valor efectivo real según el principio de Rogowski (TRMS)

Registro del valor efectivo real según el principio de Rogowski  

Registro del valor efectivo real según el principio de Rogowski (TRMS)

El principio de medición según Rogowski es una forma especial de la medición de corriente por medio de transformador de corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales.

La bobina de Rogowski, una bobina de inducción exenta de hierro (núcleo de aire), mide la tensión magnética a lo largo de una órbita cerrada en torno a un conductor en tensión.

Seguidamente, la señal de salida de la bobina de Rogowski se prepara de modo que refleje exactamente la corriente primaria.

Registro del valor efectivo real mediante sensor Hall (TRMS)

Medición de corriente con sensor Hall  

Registro del valor efectivo real (TRMS) mediante sensor Hall

El flujo magnético producido por la corriente primaria IP se compacta en el circuito magnético y se mide con un sensor Hall en el entrehierro.

Seguidamente, la señal de salida del sensor Hall se prepara de modo que refleje exactamente la corriente primaria.

Promediación

Valor efectivo –valor medio cuadrático–

El valor efectivo de una corriente alterna equivale al valor continuo resultante de los valores instantáneos de la corriente. Este valor continuo genera el mismo trabajo térmico en una resistencia óhmica que una corriente continua de la misma magnitud.

Valor efectivo real significa que también pueden registrarse corrientes distorsionadas continuas y mixtas. De este modo, el convertidor de medición no depende de la forma de curva.

  • Ief. = Is/√2
  • Uef. = Us/√2

 

Representación del valor medio aritmético  

Valor medio aritmético

Valor medio aritmético

El valor medio aritmético sirve para la medición de corrientes continuas o para el filtrado de la parte continua de una corriente mixta.

La aplicación del valor medio aritmético a una corriente alterna simétrica llevaría a un valor comprobado "0".

Mediante el valor medio aritmético es posible proporcionar corrientes continuas como señales analógicas normalizadas en la salida.

La polaridad puede evaluarse mediante una señal de salida bipolar. Para la red de corriente de 230 V/50 Hz, esto significa en los niveles de tensión:

  • Uef. = 230 V
  • US = 325 V
  • Umedio = 0 V

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020