Aparatos para convertir y medir la tensión eléctrica

Convertir y medir

Conversión y medición de corriente y tensión

La solución adecuada para todo tipo de requisitos en la tecnología de medición de corriente y tensión.

Regresar a Monitorización industrial

Categorías

Buscar en Tecnología de medición de corriente y tensión

Mostrar todos los productos de esta categoría

Entre nuestra gama de productos hay convertidores de corriente DC/DC y AC/DC, convertidores de frecuencia y tensión, conversores de fibra óptica a ethernet, transformadores y otros aparatos para medir la tensión eléctrica.

Tanto si se trata de la primera instalación o para un reequipamiento rápido y sencillo, nuestros transformadores de corriente para la medición le ofrecen una amplia gama de productos para la conversión de corrientes alternas hasta 4000 A en corrientes secundarias más bajas. Con los transductores de medición de corriente y tensión podrá convertir corrientes y tensiones continuas, alternas y distorsionadas en una señal normalizada analógica para la medición de corriente y tensión.

Sus ventajas con nuestros convertidores, transformadores y aparatos para medir la tensión eléctrica

  • Instalar fácilmente la tecnología de medición de corriente y tensión posteriormente, sin necesidad de desmontar partes de la instalación, con los transformadores de corriente de medición para reequipamiento
  • Convertir corrientes hasta 4000 A con más de 3000 variantes de transformadores de corriente de barra pasante y de devanado, por ejemplo transformadores DC/DC y convertidores de tensión y frecuencia
  • Ilustración precisa de rangos de corriente de entrada pequeños con transductores de medición AC/DC programables hasta 55 A
  • Medición de corrientes y tensiones elevadas con cualquier forma de la curva gracias a transductores de medición AC/DC universales hasta 600 A
  • Registro preciso de corrientes alternas sinusoidales con los transductores de medición AC ajustables y de suministro flexible hasta 12 A
  • Instalación o reequipamiento cómodos incluso al medir corrientes distorsionadas gracias a los transductores de medición AC plegables hasta 400 A

Rápida instalación en el espacio más reducido: transformadores de corriente de medición para reequipamiento PACT RCP

Bobina Rogowski en la barra colectora  

Instalación rápida y sencilla

Los transformadores de corriente de medición PACT RCP para reequipamiento pueden montarse cómodamente en aquellos lugares demasiado estrechos para un transformador de corriente de modificación.

Con el sistema de medición de tensión y corrientes universal podrá registrar corrientes alternas hasta 4000 A AC. Saque provecho a una rápida instalación, sin la necesidad de desmontar partes de la instalación con nuestros aparatos para medir la tensión eléctrica.

Enorme capacidad de conversión: transformadores de corriente para medición PACT

Transformadores de corriente PACT en barras colectoras  

Enorme capacidad de conversión: transformadores de corriente PACT

Los convertidores de corriente AC/DC y DC/DC de barra pasante y de devanado PACT le ofrecen una línea de productos completa para la transformación de corrientes alternas hasta 4000 A en corrientes secundarias de 1 A y 5 A. ¡Navegue por nuestro catálogo y encuentre una amplia gama de aparatos para medir la tensión eléctrica!

Los transformadores de corriente PACT para la medición de corriente están disponibles en diferentes relaciones de transmisión, clases de precisión y potencias asignadas. Y ello, en un total de 3300 variantes. Tenemos transformadores DC/DC, transformadores de corriente para medición, conversores AC/DC y DC/DC, convertidores de frecuencia, conversores de fibra óptica a Ethernet, convertidores pt100 a 0 10V y muchos otros aparatos para medir la tensión eléctrica.

Para todas las formas de curvas: transductores de medición de corriente y tensión MCR

Transductores de medición de corriente y tensión MCR  

Para todas las formas de curvas: transductores de medición de corriente y tensión MCR

Con los transductores de medición de corriente y tensión podrá transformar corrientes y tensiones continuas, alternas y distorsionadas en una señal normalizada analógica.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Medidores de energía EMpro

El camino más rápido hasta la medición de la energía.