Técnica de instalación de cobre

Técnica de instalación de cobre

Para una rápida instalación

Con el accesorio adecuado podrá reducir los tiempos de instalación y aumentar la duración de su aplicación.

Regresar a Tecnología de instalación

Categorías

Buscar en Técnica de instalación de cobre

Mostrar todos los productos de esta categoría

Desde la herramienta para conexión rápida pasando por distintos tipos de cables hasta el distribuidor de conexión RS-485: aquí encontrará el accesorio adecuado para cada aplicación.

Sus ventajas

  • Cableado claro y limpio en la toma: con los distribuidores RS-485-T para el carril simétrico
  • Confección rápida de cables Profibus con la herramienta de pelado rápido
  • Fácil cableado transversal entre los aparatos mediante conectores para carriles

Distribuidor de conexión

Distribuidor de conexión RS-485  

Distribuidor de conexión RS-485

Los distribuidores de conexión PSM-PTK con opción de montaje sobre carril proporcionan unas condiciones de cableado claras y limpias en una toma.

Además, con los distribuidores de conexión RS-485 también puede montar distribuciones en estrella.

Confección sencilla de cables Profibus

Confección de cables con la herramienta de pelado rápido  

Confección de cables con la herramienta de pelado rápido

Gasto mínimo: el cable Profibus puede confeccionarlo con la herramienta de pelado rápido PSM-STRIP-FC/PROFIB. Con una sola herramienta realizará dos pasos de trabajo:

  1. pelar los cables y conductores individuales e introducirlos en el conector.
  2. cerrar la tapa de la carcasa del conector y listo.

Mini patchpanel pasivo

Mini patchpanel con diferentes posibilidades de conexión  

Mini patchpanel con diferentes posibilidades de conexión

¿Está buscando una alternativa para la confección in situ de conectores RJ45? Los Mini patchpanel son una cómoda solución.

Según la variante elegida, el cableado de campo que sale del armario de control puede conducirlo sencillamente a bornes de conexión por tornillo, resorte o LSA. La conexión subsiguiente a equipos terminales se realiza con cables patch RJ45 preconfeccionados.

Separador de red galvánico

Separador Ethernet galvánico FL ISOLATOR  

Separador Ethernet galvánico

Las diferencias de potencial siempre son un problema para la transmisión de datos sin interferencias en entornos industriales. Utilice el FL ISOLATOR para la separación galvánica en redes Ethernet basadas en cobre.

Con la separación de alta calidad hasta 4 kV protegerá sus aparatos Ethernet e interfaces. De este modo, aumentará claramente la inmunidad a interferencias.

Opcionalmente, el FL ISOLATOR también está disponible con técnica de conexión M12 y carcasa para montaje mural.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio