Volver a la vista general

Puesta en servicio y parametrización de aplicación con Connect+

Caja de software Connect+  

Poner en servicio y parametrizar los proyectos de automatización

Con el software Connect+ puede poner en servicio y realizar un mantenimiento de proyectos de automatización de Phoenix Contact de forma sencilla. Connect+ es ampliable con distintos plug-ins adaptados a los equipos y soluciones de automatización de Phoenix Contact.

Benefíciese de las ventajas del software gratuito:

  • Fácil primera configuración de los sistemas de control de Phoenix Contact
  • Puesta en servicio y parametrización simples de proyectos de automatización

Sencilla parametrización con el centro de servicios SPS

El usuario ajusta el reloj de tiempo real con Connect+  

Ajustar el reloj de tiempo real con Connect+

El centro de servicios SPS del software Connect+ le apoya en la puesta en servicio y el mantenimiento de los sistemas de control de Phoenix Contact. Monitorice y modifique los parámetros del sistema de control, como p. ej.:

  • configuración de la dirección IP
  • ajuste del reloj de tiempo real
  • ejecución de la actualización del firmware
  • creación y restablecimiento de copias de seguridad de proyectos de automatización

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020