Configuración y comunicación

Configuración y comunicación

Flexible y muy comunicativo

Integre el módulo SAI en su aplicación y manténgase informado en todo momento sobre el estado de su solución SAI.

Regresar a Sistemas de alimentación ininterrumpida

Categorías

  • Lista de productos accesorios
    Accesorios

    Con el software UPS-CONF podrá controlar y configurar su sistema UPS. Todas las informaciones están a disposición mediante cable de datos para su posterior procesamiento.

Buscar en Configuración y comunicación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Infórmese acerca del estado de funcionamiento de su aplicación e integre su módulo SAI en su aplicación. Supervise y configure su sistema SAI con el software de configuración y gestión. Gracias a la interfaz integrada con las redes industriales que se van a establecer, podrá integrar el QUINT DC UPS de forma sencilla en la red existente.

Sus ventajas

  • Flexible gracias a la configuración del QUINT UPS según los requisitos individuales
  • Control funcional mediante representación gráfica de todos los parámetros de funcionamiento relevantes
  • Evaluación clara gracias a un grabador de datos integrado
  • Comunicación óptima gracias a la integración en sistemas de control de orden superior

Configuración y gestión alternativas con POWER MANAGEMENT SUITE

Configuración y gestión alternativas con POWER MANAGEMENT SUITE  

Configuración y gestión alternativas con POWER MANAGEMENT SUITE

Con POWER MANAGEMENT SUITE supervisará y configurará de manera simultánea varios sistemas de fuentes de alimentación y SAI. Puede descargar el software de forma gratuita.

  • Supervisión simultánea de sistemas: supervisión de varios sistemas de fuentes de alimentación y SAI desde diferentes PC.
  • Configuración sencilla: todos los sistemas conectados se pueden configurar a través de la interfaz de usuario directamente en el sistema o a través de una sala de control.
  • Panel claro e intuitivo: visión general continua de todos los sistemas.
  • Cierre de PC: en caso de un fallo de red, puede cerrar uno o varios PC.
  • Configuración modular: entorno individual a la medida de la aplicación.

Configuración y supervisión con el software UPS-CONF

Software UPS-CONF  

Configuración flexible con el software UPS-CONF

Supervise y configure su sistema SAI con el software de configuración y gestión UPS-CONF. Puede descargar el software de forma gratuita.

  • Configuración: adaptación flexible del comportamiento del QUINT UPS conectado a los requisitos individuales.
  • Control funcional: todos los parámetros de funcionamiento relevantes se representan de forma gráfica y los mensajes importantes aparecen en primer plano.
  • Grabador de datos integrado: un archivo de registro archiva los eventos, p. ej. cuándo y durante cuánto tiempo QUINT UPS ha puenteado fallos de red.

QUINT DC UPS: inteligente y comunicativo

QUINT DC UPS  

QUINT DC UPS para la integración en Ethernet industrial y USB

Con el QUINT DC UPS para la integración en redes industriales consolidadas estará listo para la Industria 4.0.

Las interfaces integradas permiten supervisar, parametrizar o apagar la instalación llevándola a un estado seguro, en cualquier momento e independientemente de la ubicación:

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT®
  • USB

Señalización mediante contactos

Señalización  

Control funcional mediante señalización a través de contactos

Para el control funcional se utilizan LED y contactos de relé flotantes. Mediante los contactos cableados, el QUINT UPS proporciona la siguiente información:

  • La carga se alimenta mediante el acumulador de energía.
  • Se carga el acumulador de energía.
  • Hay una alarma pendiente.

Supervisión inteligente del acumulador de energía

Supervisión inteligente del acumulador de energía  

Supervisión inteligente del acumulador de energía

El QUINT DC UPS supervisa el acumulador de energía:

Se detecta automáticamente el tipo de batería conectado. La característica de carga adaptada de forma óptima maximiza la vida útil de la batería. Además, la adaptación de la corriente de carga aporta una recarga y una disponibilidad lo más rápidas posible del acumulador de energía.

Integración cómoda en su red

Integración en la red con bloques de función y descripciones de equipos  

Integración en la red con bloques de función y descripciones de equipos

Ofrecemos los bloques de función adecuados para los siguientes entornos de ingeniería:

  • PC Worx
  • Portal TIA
  • Studio 5000
  • TwinCAT

Los bloques de función individuales para el sistema de control se pueden crear solos con nuestras descripciones de equipos. La biblioteca está disponible gratuitamente en la página web de Phoenix Contact en "Descargas" en los artículos QUINT-UPS/...

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI